Ele­men­tos de Base giratorios

EH 23700.

Su selección resultó en 2 aciertos

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
r [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
a [mm]:
29,7 mm
b [mm]:
90 mm
c [mm]:
70 mm
g [mm]:
M12
r [mm]:
73 mm
Artículo No.:
23700.0412
CAD
Documentos
Elementos de Base
  • a: 29,7 mm
  • b: 90 mm
  • c: 70 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • k: 24 mm
  • l1: 57 mm
  • l2: 25 mm
  • r: 73 mm
  • Peso: 758 g
show article view
Elementos de Base
a [mm]:
39,7 mm
b [mm]:
110 mm
c [mm]:
86 mm
g [mm]:
M16
r [mm]:
90 mm
Artículo No.:
23700.0416
CAD
Documentos
Elementos de Base
  • a: 39,7 mm
  • b: 110 mm
  • c: 86 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • k: 30 mm
  • l1: 71 mm
  • l2: 31 mm
  • r: 90 mm
  • Peso: 1507 g
show article view
Elementos de Base

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Piezas de desgaste

  • Acero termotratado

Pasador

  • Acero especial
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23700. Elementos de Base – giratorios
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Elementos de Sujeción
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.