| Gewindestifte | Zum Andrücken und Klemmen verwendbar. Kombinierbar mit Druckstücken. |
| | EH 22540. Gewindestifte mit Druckzapfen EH 22570. Gewindestifte mit Kugelzapfen |
| | |
| Auflagebolzen | Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. |
| | EH 22680. Auflagebolzen mit Riffel oder Spitze EH 22680. Auflagebolzen, Stiftform EH 22690. Bolzen EH 22690. Auflagebolzen, verstellbar |
| | Ausführung mit Kunststoff-Auflagen. Als schonende Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar. Oberflächen werden dadurch vor Beschädigungen geschützt. |
| | EH 22691. Bolzen, mit Kunststoff-Auflagefläche |
| | |
| Abfragesysteme | Zum Abfragen der Werkstückposition - pneumatisch oder digital. Das elektronische Signal der Abfrageeinheit (EH 22810.) kann sowohl über eine Kabelverbindung als auch per Funk übertragen werden. |
| | EH 22800. Überwachungseinheiten für Positioniersensoren, pneumatisch EH 22810. Abfrageeinheiten, mit Sensor |
| | |
| Kugeldruckschrauben | Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. |
| | EH 22700. Kugeldruckschrauben mit Kopf, Kugel verdrehgesichert EH 22700. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert EH 22710. Kugeldruckschrauben mit Kopf, volle Kugel EH 22710. Kugeldruckschrauben mit Kopf, abgeflachte Kugel EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, mit Feingewinde EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, kurze Ausführung EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, volle Kugel und Innensechsrund EH 22720. Kugeldruckschrauben ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund |
| | |
| Pendelauflagen | Als Auflage, Druckstück, für den Einbau in Spannelemente und zum Ausgleich von Formschrägen. Auch verstellbar. |
| | EH 22730. Pendelauflagen EH 22730. Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt EH 22740. Pendelauflagen, verstellbar |
| | Ausführung mit selbsttätiger Rückstellung in die Nullposition. |
| | EH 22731. Pendelauflagen mit selbsttätiger Rückstellung EH 22731. Pendelauflagen mit Hartmetallkugel, geriffelt und selbstätiger Rückstellung EH 22741. Pendelauflagen, verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung |
| | |
| Druckschrauben | Zum schonenden Klemmen / Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen. |
| | EH 22760. Druckschrauben mit Messingbolzen EH 22760. Druckschrauben mit Kunststoffbolzen |
| | |
| Muttern für T-Nuten | Als Verbindungselement im Maschinentisch. |
| | EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508 EH 23010. Muttern für T-Nuten, DIN 508, mit Rutschsicherung EH 23020. Muttern für T-Nuten, lang EH 23020. Muttern für T-Nuten, Rhombus |
| | |
| Spannschrauben | Als Aufspannschrauben verwendbar. Verschiedene Ausführungen und Größen. |
| | EH 23030. Schrauben für T-Nuten, DIN 787 EH 23040. Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, DIN 6379 EH 23040. Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, b1 lang, DIN 6379 EH 23040. Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten, mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379 |
| | |
| Kugelscheiben / Kegelpfannen | Verbindungs- und Nivellierelement zum Ausgleich bei verschiedenen Winkeln. |
| | EH 23050. Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319 EH 23050. Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319 |
| | |
| Scheiben | Unterlegscheiben und präzise geschliffene Ausführung zur Erweiterung der Spann- und Auflagenhöhe. |
| | EH 23060. Scheiben, DIN 6340, vergütet EH 23060. Scheiben, Präzisionsausführung EH 23061. Scheiben EH 1007. Scheiben EH 1107. Scheiben EH 1108. Scheiben EH 1617. Scheiben |
| | |
| Spannmuttern | Spezielle Sechskantmuttern, z. B. mit Bund oder Kegelpfanne. |
| | EH 23070. Sechskantmuttern, DIN 6330 (Höhe 1,5 d) EH 23080. Sechskantmuttern mit Bund, DIN 6331 (Höhe 1,5 d) EH 23080. Sechskantmuttern mit Kegelpfanne EH 23090. Verlängerungsmuttern (Höhe 3 d) |
| | |
| Spanneisen | Verschiedenste Ausführungen und Größen zum Spannen von Werkstücken. |
| | EH 23140. Spanneisen, DIN 6314, flach EH 23150. Spanneisen, DIN 6315 B, gabelförmig EH 23160. Spanneisen, DIN 6316, gekröpft EH 23160. Spanneisen, abgesetzt EH 23170. Spanneisen mit Nase, geschlossen EH 23180. Spanneisen mit abgeflachter Kugel EH 23180. Spanneisen mit Nase EH 23190. Spanneisen mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314 EH 23190. Spanneisen mit wechselbarer Schonplatte EH 23200. Abstützelemente für Spanneisen |
| | |
| Spanneisen, gezahnt | Spanneisen mit zwei verschiedenen Spannnasen sowie stufenloser Verstellung der Spannhöhe. |
| | EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Schraube für T-Nuten EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube EH 23185. Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube mit Innensechskant EH 23185. Stützverlängerungen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück |
| | |
| Spanneisenelement-System | Spanneisen mit integrierter Abstützung und Gewindespindel sowie diverser Adapter. |
| | EH 23700. Spanneisenelemente EH 23700. Spanneisen gerade, kurz EH 23700. Spanneisen gerade, lang EH 23700. Zwischenelemente EH 23700. Zwischenelemente mit Auflage EH 23700. Fußelemente EH 23700. Fußelemente, schwenkbar EH 23700. Fußelemente, niedrig EH 23700. Fußelemente für Positionierbohrung |
| | |
| Niederzugspannelemente | Horizontale Spannelemente mit Niederzugeffekt. |
| | EH 23210. Niederzugspanner mit gekröpftem Spannhebel EH 23210. Niederzugspanner ohne Hebel EH 23210. Niederzugspanner ohne Hebel, mit Auflage EH 23210. Halteleisten für Niederzugspanner EH 23211. Unterbau-Spanner |
| | |
| Andrückelemente | Elemente zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang. |
| | EH 23230. Andrückelemente mit Bolzen, verdrehgesichert EH 23230. Richtspanner |
| | |
| Spannstöcke | Massives kompaktes Spannmodul mit horizontal wirkender Spannkraft und robustem mechanischem Spindelantrieb. |
| | EH 23231. Spannstöcke EH 23231. Standardbacken für Spannstöcke EH 23231. Wechelbacken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt EH 1137. Spannstöcke, bewegliche Backe EH 1137. Spannstöcke, feste Backe EH 1138. Spannstöcke, Wechselbacke, weich EH 1138. Spannstöcke, Wechselbacke, geriffelt/eben |
| | |
| Keil-Spannsegmente | Doppelseitiges Spannelement mit geringem Bauraum und hoher Spannkraft. |
| | EH 23250. Keil-Spannsegmente EH 23251. Doppel-Keilspanner EH 23251. Doppel-Keilspanner, Backen bearbeitbar |
| | |
| Spannklemmen / Spannkrallen | Spannmittel für niedrige Bauhöhen mit hoher Klemmkraft. |
| | EH 23290. Pitbull-Spannklemmen EH 23290. Spannkrallen |
| | |
| Ausgleichspanner | Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen. |
| | EH 23220. Ausgleichspanner |
| | |
| Abstützelemente | Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen. |
| | EH 23220. Abstützelemente |
| | |
| Schwimmspanner | Zum Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen. Verschiedene Ausführungen mit getrennter bzw. kombinierter Spannung und Verblockung. |
| | EH 23320. Schwimmspanner, kompakt, mit kombinierter Spannung und Verblockung, M12 EH 23320. Schwimmspanner, kompakt, mit getrennter Spannung und Verblockung, M12 EH 23320. Schwimmspanner mit kombinierter Spannung und Verblockung, M12 EH 23320. Schwimmspanner mit getrennter Spannung und Verblockung, M12 EH 23320. Standard-Spannbacken für Schwimmspanner M12 EH 23320. Spannbacken für Schwimmspanner M12 EH 23320. Schwimmspanner mit kombinierter Spannung und Verblockung, M16 EH 23320. Spannbacken für Schwimmspanner M16 |
| | |
| Exzenterspannmittel | Spannmittel zum schnellen Spannen und Klemmen von Werkstücken mittels Exzenter. |
| | EH 23260. Spannelemente actima EH 23270. Exzenter-Spannklemmen EH 23270. Exzenter-Krallenscheiben EH 23271. Spiralspanner EH 23380. Beidseitige Exzenterhebel mit Achsbolzen EH 23390. Exzenterhebel mit Achsbolzen EH 23390. Exzenterschnellspanner mit Innengewinde EH 23390. Exzenterschnellspanner mit Schraube EH 23400. Achsbolzen EH 23410. Exzenterspanner EH 23410. Exzenterspannmodul mit Wellenaufnahme |
| | |
| Aufsitzspanner | Universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer oder schiebbarer Spannpratze. |
| | EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 25 EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, niedrige Bauform Größe 44 EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 40 EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 60 EH 23310. Aufsitzspanner, schwenkbar, Größe 82,5 EH 23310. Aufsitzspanner, schiebbar, Größe 40 EH 23310. Positionierrringe EH 23370. Spannpratzen |
| | |
| Höhenzylinder | Universeller Adapter zum Erweitern der Spann-/Auflagehöhe (Höhe geschliffen) - auch für Aufsitzspanner geeignet. |
| | EH 23310. Höhenzylinder |
| | |
| Kniehebelspanner | Schnellspanner zum Halten und Spannen von Werkstücken. |
| | EH 23330. Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß EH 23330. Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß EH 23330. Schubstangenspanner mit Winkelfuß EH 23330. Schubstangenspanner mit Befestigungsgewinde EH 23330. Verschlussspanner mit waagrechtem Fuß |
| | |
| Kompaktspanner | Universell einsetzbare Spanneinheit. Erweiterung der Spannhöhe durch Adapter möglich. |
| | EH 23690. Kompaktspanner EH 23690. Höhenadapter für Kompaktspanner |
| | |
| Zentrierspannelemente | Diverse Spannmittel zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung. |
| | EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannkugeln EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten, Bedienung von unten EH 23340. Zentrierspannelemente mit Spannsegmenten EH 23340. Zentrierspanndorne EH 23340. Zentrierspanndorne mit seitlicher Bedienung |
| | |
| Spannleisten | Leisten zum Montieren von Auflagepunkten, Spannelementen oder ähnlichen Teilen. |
| | EH 1013. Spannleisten EH 1113. Spannleisten EH 1513. Spannleisten EH 1613. Spannleisten |
| | |
| Leisten | Leisten zum montieren von Auflagepunkten, Spannelementen oder ähnlichen Teilen. |
| | EH 1114. Leisten EH 1047. Leisten EH 1147. Leisten EH 1550. Auflageleisten EH 1650. Auflageleisten |
| | |
| Auflageplatten | Platte zum Montieren von Auflagepunkten, Spannelementen oder ähnlichen Teilen. |
| | EH 23210. Auflageplatten EH 1047. Auflageplatten EH 1147. Auflageplatten EH 1547. Auflageplatten EH 1647. Auflageplatten |
| | |
| Anschlagstücke | Verwendung als Anschlag in Kombination mit einem Gewindestift oder Auflagebolzen. |
| | EH 23281. Anschlagstücke EH 1014. Anschlagstücke EH 1114. Anschlagstücke EH 1614. Anschlagstücke |
| | |
| Positionier-Spannbolzen | Schnellwechselsystem zum schnellen Befestigen/Positionieren und Wechseln von Platten/Vorrichtungen. |
| | EH 23111. Positionier-Spannbolzen EH 23111. Handgriffe für Positionier-Spannbolzen EH 23111. Buchsen für Positionier-Spannbolzen EH 23111. Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen zum Einpressen EH 23111. Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen zum Anschrauben |