Spi­ral­span­ner

EH 23271.

Der Spiralspanner ermöglicht ein Spannen mit Niederzugeffekt an verschiedenen Werkstückformen bei geringer Bauhöhe.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
6,7 mm
l2 [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
0,05 kN
Artikel-Nr.:
23271.0003
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M3
  • d2: 6,7 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 2 mm
  • s1: 3,5 mm
  • s2: 2,9 mm
  • s3: 2,2 mm
  • L1: 3 mm
  • L2: 3 mm
  • L3 ±0,2: 3,2 mm
  • SW: 2 mm
  • Spannkraft max.: 0,05 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 1 Nm
  • Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
8,7 mm
l2 [mm]:
3 mm
Spann­kraft max. [kN]:
0,09 kN
Artikel-Nr.:
23271.0004
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M4
  • d2: 8,7 mm
  • l1: 8 mm
  • l2: 3 mm
  • s1: 4,6 mm
  • s2: 4 mm
  • s3: 3 mm
  • L1: 4 mm
  • L2: 3,5 mm
  • L3 ±0,2: 4,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 0,09 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 1,5 Nm
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Spann­kraft max. [kN]:
0,1 kN
Artikel-Nr.:
23271.0005
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Spannkraft max.: 0,1 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 2 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
13,5 mm
l2 [mm]:
5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
23271.0006
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M6
  • d2: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 5 mm
  • s1: 7,1 mm
  • s2: 6,1 mm
  • s3: 4,5 mm
  • L1: 6 mm
  • L2: 5,4 mm
  • L3 ±0,2: 6,4 mm
  • SW: 4 mm
  • Spannkraft max.: 0,3 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 4,5 Nm
  • Gewicht: 4,9 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16,9 mm
l2 [mm]:
6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
2,7 kN
Artikel-Nr.:
23271.0008
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M8
  • d2: 16,9 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 6 mm
  • s1: 8,9 mm
  • s2: 7,7 mm
  • s3: 5,5 mm
  • L1: 8 mm
  • L2: 6,6 mm
  • L3 ±0,2: 8 mm
  • SW: 5 mm
  • Spannkraft max.: 2,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,9 mm
l2 [mm]:
7 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23271.0010
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M10
  • d2: 20,9 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 7 mm
  • s1: 11,1 mm
  • s2: 9,4 mm
  • s3: 6,5 mm
  • L1: 10 mm
  • L2: 8,3 mm
  • L3 ±0,2: 9,8 mm
  • SW: 6 mm
  • Spannkraft max.: 4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
26,1 mm
l2 [mm]:
9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
5,4 kN
Artikel-Nr.:
23271.0012
CAD
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M12
  • d2: 26,1 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 9 mm
  • s1: 13,5 mm
  • s2: 11,6 mm
  • s3: 8 mm
  • L1: 12 mm
  • L2: 10,1 mm
  • L3 ±0,2: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Spannkraft max.: 5,4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 44 Nm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Spiralspanner

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet und blau verzinkt

Montage

  1. Gewinde im entsprechenden Abstand L2 bzw. L3 zum Werkstück fertigen.
  2. Spiralspanner auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen.
  3. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert.

Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.

Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstücks von den Anschlägen zu verhindern.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23271. Spiralspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.