Rast­stü­cke glatt, für federnde Druckstücke

EH 22020

Raststücke können als Gegenstück für alle federnde Druckstücke mit Kugel eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Arretierung, Rastung und Positionierung des jeweiligen Bauteils.

Diese glatten Raststücke haben eine 90° Senkung. Durch den gehärteten Werkstoff sind die Raststücke verschleißarm und eigenen sich insbesondere bei Anwendungen mit vielen Wiederholzyklen.

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

d1 p6 [mm]
d2 -0,02 -0,08 [mm]
d3 [mm]
d4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 p6 [mm]:
4 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
4 mm
d3 [mm]:
1,8 mm
d4 [mm]:
2,5 mm
Artikel-Nr.:
22020.0010
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 4 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 4 mm
  • d3: 1,8 mm
  • d4: 2,5 mm
  • a: 0,4 mm
  • l1 ±0,05: 5 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 p6 [mm]:
6 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
2,5 mm
d4 [mm]:
3,0 mm 3,5 mm
Artikel-Nr.:
22020.0020
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 6 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 6 mm
  • d3: 2,5 mm
  • d4: 3,0 mm 3,5 mm
  • a: 0,7 mm
  • l1 ±0,05: 8 mm
  • l2: 1,5 mm
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 p6 [mm]:
8 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
3,5 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
Artikel-Nr.:
22020.0030
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 8 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 8 mm
  • d3: 3,5 mm
  • d4: 4,5 mm
  • a: 0,8 mm
  • l1 ±0,05: 10 mm
  • l2: 2 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 p6 [mm]:
10 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
4,5 mm
d4 [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22020.0040
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 10 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • d4: 6 mm
  • a: 1 mm
  • l1 ±0,05: 12 mm
  • l2: 2 mm
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 p6 [mm]:
12 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
6 mm
d4 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22020.0050
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 12 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: 8 mm
  • a: 1,4 mm
  • l1 ±0,05: 14 mm
  • l2: 2,5 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 p6 [mm]:
16 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
7,5 mm
d4 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22020.0060
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 16 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 16 mm
  • d3: 7,5 mm
  • d4: 10 mm
  • a: 1,7 mm
  • l1 ±0,05: 18 mm
  • l2: 2,5 mm
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 p6 [mm]:
20 mm
d2 -0,02 -0,08 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
8,5 mm
d4 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22020.0070
Dokumente
Raststück
  • d1 p6: 20 mm
  • d2 -0,02 -0,08: 20 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 12 mm
  • a: 1,8 mm
  • l1 ±0,05: 22 mm
  • l2: 3 mm
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Raststück

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22020 Raststücke – glatt, für federnde Druckstücke
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.