Pitbull®-Spann­klem­men

EH 23290.

Die Pitbull®-Spannklemmen sind hochwertige und robuste Spannklemmen, mit denen sehr hohe Klemmkräfte bei einer Werkstückspannung erzielt werden können. Hierbei wird auch eine starke Niederzugwirkung erreicht.

Die Ausführung mit Messerkante (Bild 1) ist besonders für Rohteile geeignet.

Mit der Ausführung mit stumpfer Kante (Bild 2) können nahezu alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Die Varianten aus Messing gewährleisten eine schonende und zugleich sichere Klemmung.

Die Pitbull®-Spannklemme mit bearbeitbarer Kante (Bild 3) ist mit Bearbeitungszugabe zum Einfräsen einer Werkstückkontur ausgebildet. Diese Ausführung aus vergütetem Stahl bietet sowohl eine gute Zerspanbarkeit wie auch eine hohe Verschleißfestigkeit.

Die Pitbull-Spannklemmen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • platzsparende Bauweise
  • sehr niedrige Bauhöhe
  • hohe Klemm- / Spannkraft mit Niederzugeffekt
  • ideal für Mehrseiten-Bearbeitung und Mehrfachaufspannungen

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d [mm]
b [mm]
l1 H9 [mm]
Spann­weg s [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Messerkante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Spann­weg s [mm]:
0,4 mm
Spann­kraft max. [kN]:
2,6 kN
Artikel-Nr.:
23290.0052
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit Messerkante – Bild 1, Stahl
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Spannweg s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Spannkraft max.: 2,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 6 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit Messerkante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Spann­weg s [mm]:
0,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23290.0054
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit Messerkante – Bild 1, Stahl
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Spannweg s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Spannkraft max.: 8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit Messerkante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Spann­weg s [mm]:
1,2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23290.0056
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit Messerkante – Bild 1, Stahl
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Spannweg s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Spannkraft max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit Messerkante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Spann­weg s [mm]:
1,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
23290.0058
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit Messerkante – Bild 1, Stahl
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Spannweg s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Spannkraft max.: 25 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 120 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 195 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit stumpfer Kante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Spann­weg s [mm]:
0,4 mm
Spann­kraft max. [kN]:
2,6 kN
Artikel-Nr.:
23290.0062
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit stumpfer Kante – Bild 2, Stahl
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Spannweg s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Spannkraft max.: 2,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 6 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit stumpfer Kante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Spann­weg s [mm]:
0,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23290.0064
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit stumpfer Kante – Bild 2, Stahl
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Spannweg s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Spannkraft max.: 8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 17 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit stumpfer Kante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
25,4 mm
Spann­weg s [mm]:
1,2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23290.0066
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit stumpfer Kante – Bild 2, Stahl
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 25,4 mm
  • l2: 10,2 mm
  • h1: 11,4 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Spannweg s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Spannkraft max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit stumpfer Kante
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
38,1 mm
Spann­weg s [mm]:
1,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
23290.0068
CAD
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit stumpfer Kante – Bild 2, Stahl
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 38,1 mm
  • l2: 15,2 mm
  • h1: 16,3 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Spannweg s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Spannkraft max.: 25 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 120 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit stumpfer Kante
Werk­stoff:
Messing
d [mm]:
M4
b [mm]:
12,7 mm
l1 H9 [mm]:
12,7 mm
Spann­weg s [mm]:
0,4 mm
Spann­kraft max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
23290.0204
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit stumpfer Kante – Bild 2, Messing
  • d: M4
  • b: 12,7 mm
  • l1 H9: 12,7 mm
  • l2: 5,1 mm
  • h1: 4,8 mm
  • h2 min.: 2,6 mm
  • h3: ~ 7,4 mm
  • h4: ~ 8 mm
  • Spannweg s: 0,4 mm
  • SW: 3 mm
  • Spannkraft max.: 1,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 2,8 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit stumpfer Kante
Werk­stoff:
Messing
d [mm]:
M6
b [mm]:
19,1 mm
l1 H9 [mm]:
19,05 mm
Spann­weg s [mm]:
0,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23290.0206
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit stumpfer Kante – Bild 2, Messing
  • d: M6
  • b: 19,1 mm
  • l1 H9: 19,05 mm
  • l2: 7,6 mm
  • h1: 7,1 mm
  • h2 min.: 3,8 mm
  • h3: ~ 10,9 mm
  • h4: ~ 11 mm
  • Spannweg s: 0,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Spannkraft max.: 4 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 5,6 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit bearbeitbarer Kante; für formschlüssige Klemmung
Werk­stoff:
Stahl, vergütet
d [mm]:
M10
b [mm]:
25,4 mm
l1 H9 [mm]:
26,9 mm
Spann­weg s [mm]:
1,2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23290.0310
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit bearbeitbarer Kante; für formschlüssige Klemmung – Bild 3, Stahl, vergütet
  • d: M10
  • b: 25,4 mm
  • l1 H9: 26,9 mm
  • l2: 10,16 mm
  • h1: 11,4 mm
  • l3: 1,5 mm
  • h2 min.: 6,3 mm
  • h3: ~ 17,8 mm
  • h4: ~ 17 mm
  • Spannweg s: 1,2 mm
  • SW: 8 mm
  • Spannkraft max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen
Aus­füh­rung:
mit bearbeitbarer Kante; für formschlüssige Klemmung
Werk­stoff:
Stahl, vergütet
d [mm]:
M12
b [mm]:
38,1 mm
l1 H9 [mm]:
42,6 mm
Spann­weg s [mm]:
1,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
23290.0312
Dokumente
Pitbull-Spannklemmen
  • mit bearbeitbarer Kante; für formschlüssige Klemmung – Bild 3, Stahl, vergütet
  • d: M12
  • b: 38,1 mm
  • l1 H9: 42,6 mm
  • l2: 15,24 mm
  • h1: 16,3 mm
  • l3: 4,5 mm
  • h2 min.: 9,5 mm
  • h3: ~ 25,8 mm
  • h4: ~ 21 mm
  • Spannweg s: 1,9 mm
  • SW: 10 mm
  • Spannkraft max.: 25 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 120 Nm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 220 g
zur Artikelansicht
Pitbull-Spannklemmen

Werkstoff

Klemme

  • Stahl, gehärtet
  • Messing
  • Stahl, vergütet

Schraube

  • Vergütungsstahl, vergütet

O-Ring

  • NBR

Hinweise

Der O-Ring dient zum Abheben der Spannklemme beim Lösen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23290. Pitbull-Spannklemmen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.