HALDER PINS liefern genau die Lösungen, die Sie brauchen.
Und jede Menge Möglichkeiten, an die Sie noch gar nicht denken.
HALDER PINS sind extrem belastbar. Und extrem haltbar. So zuverlässig, dass auch die Luftfahrtindustrie darauf vertraut. Alle unsere Produkte werden in Deutschland produziert und zertifiziert. Premium-Qualität serienmäßig.
Ein komfortabler Griff. Eine neue Bauform. Oder ein innovativer Werkstoff. Wir überlegen jeden Tag, wie wir HALDER PINS noch besser machen können. Okay, manchmal wachen wir sogar nachts mit einer spannenden Idee auf.
HALDER PINS sind nicht nur der Turbo für Bauteil-Verbindungen, sondern wir liefern auch in Highspeed aus. Jede Bestellung bis 16 Uhr verlässt noch am selben Tag unser Lager. Und erreicht Sie zu 99% zum versprochenen Termin.
Hitze, Säure, Salz: Probleme zu lösen ist unser Job. Und unsere Leidenschaft. Wo Standards nicht reichen, denken wir gerne über den Rand unseres Katalogs hinaus. Das Ziel: Der für Sie perfekte Pin.
HALDER PINS sind in vielen Branchen unentbehrlich. Und begeistern täglich neue Fans. Mit knallharten Vorteilen. Für alle mit grenzenloser Fantasie.
THINK UNLIMITED.
HALDER PIN-Varianten für Ihre Ideen. Geht’s noch genauer? Ja klar: Exakt 2.433. Und 90 % davon sofort lieferbar.
Reklamationsquote. Sie haben richtig gelesen - Promille, nicht Prozent. Oder anders formuliert: Glückliche Kunden.
Zeit spart der brandneue Halder Gewindetragbolzen bei jedem Wechsel. Wer braucht da noch Ringschrauben?
halten HALDER PINS aus Titan aus. Beeindruckend zuverlässig, auch wenn es heiß hergeht.
stemmt unser stärkster Kugeltragbolzen. Das sieht man dem unscheinbaren Champion gar nicht an.
Arbeitstage, die es dauert, bis ein HALDER PIN mit Sondermaßen, die nicht im Katalogprogramm enthalten sind, gefertigt werden kann.
Verbinden und Lösen. Blitzschnell. Ganz ohne Werkzeug. Zum Abstecken, Austauschen, Befestigen, Positionieren, Wechseln, Sichern, Fixieren, Verriegeln, Arretieren und Verstellen
Knopf drücken. Bolzen einschieben. Knopf loslassen. Verriegelt. Schneller lassen sich zwei Bauteile nicht verbinden. 1 System, 20 Standard-Ausführungen, unendlich viele Anwendungen. Der Alleskönner für unterschiedlichste Branchen. Immer wenn Sie Verbindungen oft und schnell lösen müssen.
Kann alles, was ein Kugeltragbolzen kann. Nur noch cleverer. Denn er bringt das passende Gewinde gleich mit. So sparen Sie sich die zusätzliche Aufnahmebuchse als Adapter zwischen Gewindebohrung und Bolzen. Macht die Montage noch schneller. Und echt easy. Übrigens eine Weltneuheit - gibt‘s nur bei Halder.
Der smarte Problemlöser für kurze Sacklöcher. Der Clou: Der Klemmsperrbolzen braucht keine Aufnahmebuchsen. Perfekt, wenn durchgehende Bohrungen nicht erwünscht oder nicht machbar sind. Fixieren und lösen auf Knopfdruck. So oft Sie wollen.
Muss eine Komponente häufig getauscht werden, nimmt das Hinein- und Herausdrehen der Schrauben viel Zeit in Anspruch. Die Lösung: Der Gewindesperrbolzen löst und verbindet Schraubverbindungen in Sekunden – ganz ohne zusätzliche Werkzeuge. Druckknopf betätigen. Bolzen stecken. Halbe Umdrehung. Druckknopf lösen. Fertig!
HALDER PINS kennen keine Probleme. Nur Lösungen. Und Visionen.
HALDER PINS sind extrem belastbar und halten ewig. Auch im Standard. Für Branchen mit außergewöhnlichen Anforderungen fertigen wir aber auch ganz spezielle Kugelsperrbolzen. Besonders leicht, besonders korrosionsbeständig oder besonders zertifiziert. Oder alles zusammen.
Wir erklären, zeigen und beraten.
Per Mail, telefonisch oder persönlich. Bei Ihnen oder bei uns.
KONTAKT
Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany
Tel: +49 7392 7009-0
Fax: +49 7392 7009-160
Sperrbolzen sind selbstsichernde Bolzen, die werkzeuglos über einen Druckknopf arretiert und wieder entriegelt werden.
Knopf drücken. Bolzen einschieben. Knopf loslassen. Verriegelt. Schneller lassen sich zwei Bauteile nicht verbinden.
Der Alleskönner immer wenn Sie Verbindungen oft und schnell lösen müssen.
Diese zölligen Pins sind nach Luftfahrtnorm MS 17984 - 17987 / NAS 1333 - 1343 gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.
Das Produktprogramm wird mit Bypass-Pins Kits, Warnfahnen und Halteseilen um weitere Produkte für den alltäglichen Einsatz im Ground Support ergänzt.
Tragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare Anschlagmittel zum Heben und Transportieren von Lasten.
Ein Gewindetragbolzen kann alles, was ein Kugeltragbolzen kann. Nur noch cleverer. Denn er bringt das passende Gewinde gleich mit. So sparen Sie sich die zusätzliche Aufnahmebuchse als Adapter zwischen Gewindebohrung und Bolzen.