Schar­nie­re lange Ausführung

EH 25165.

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

  • ohne Bohrungen
  • mit Bohrungen
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
25165.0020
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1300 N
  • Haltekraft F2: ~ 750 N
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0030
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2400 N
  • Haltekraft F2: ~ 1500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
25165.0045
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2250 N
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
25165.0065
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 3000 N
  • Haltekraft F2: ~ 3000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1200 N
  • Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
25165.0120
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1300 N
  • Haltekraft F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0130
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2400 N
  • Haltekraft F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
25165.0145
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
25165.0165
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 3000 N
  • Haltekraft F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1200 N
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
25165.1020
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1300 N
  • Haltekraft F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.1030
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2400 N
  • Haltekraft F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
25165.1045
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
25165.1065
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 3000 N
  • Haltekraft F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1200 N
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
25165.0220
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1300 N
  • Haltekraft F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0230
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2400 N
  • Haltekraft F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
25165.0245
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
25165.0265
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 3000 N
  • Haltekraft F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1200 N
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
25165.2020
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 45 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F1: ~ 1300 N
  • Haltekraft F2: ~ 750 N
  • l2: 16,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 700 N
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.2030
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2400 N
  • Haltekraft F2: ~ 1500 N
  • l2: 22,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
75 mm
Artikel-Nr.:
25165.2045
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 75 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2250 N
  • l2: 27,5 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1300 N
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
90 mm
Artikel-Nr.:
25165.2065
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 90 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 3000 N
  • Haltekraft F2: ~ 3000 N
  • l2: 33 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1200 N
  • Gewicht: 121 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4301
  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25165. Scharniere – lange Ausführung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.