Bypass Pin Kits bestehen aus
Die Bypass Pin Kits werden im Ground Support (GSE) eingesetzt. Dabei finden sie Anwendung als Gear Pin oder Steering Bypass Pin beim Pushback zur Überbrückung der Flugzeug-Steuerhydraulik.
Bei gestecktem Pin wird die Lenkhydraulik am Fahrwerk überbrückt. Somit kann das Flugzeug mittels Schlepper bewegt werden, ohne dass die gesamte Flugzeughydraulik deaktiviert werden muss. Nach dem Schleppvorgang muss der Pin wieder entfernt werden. An dem Kugelsperrbolzen ist mittels einem Halteseil eine große Warnfahne mit dem Schriftzug „Remove before flight“ (RBF Flag) angebracht. Auf der Rückseite sind die Flugzeugtypen aufgedruckt, für die das Bypass Pin Kit verwendet werden darf. Der Pin hat einen, auch mit Arbeitshandschuhen leicht bedienbaren, roten T-Griff.
Die Bypass Pin Kits für Boeing Flugzeuge sind ähnlich der Artikelnummern
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter:
+49 7392 7009-333
Gerne rufen wir Sie auch zurück:
Ansprechpartner Normalien Ansprechpartner Werkstückspannung Ansprechpartner Luftfahrtprodukte VertretersucheKontaktformular
Neuheiten
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Neuheiten:
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben