SIM­PLEX-Plus­box Star­ter­kit
SIMPLEX-Schonhammer D60, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik sowie je ein TPE-soft und TPE-mid Schlageinsatz plus Flaschenöffner

EH 3027.

Das perfekte SIMPLEX Starterkit, verbindet Arbeit und Feierabend. Mit insgesamt 4 unterschiedlichen Einsätzen kannst Du Dir Deinen individuellen SIMPLEX konfigurieren, zudem liegt ein Push Flaschenöffner in der einzigartigen SIMPLEX-Einsatzform bei.

Diese SIMPLEX-Plusbox Starterkit enthält den SIMPLEX-Schonhammer D60, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik sowie je ein TPE-soft und TPE-mid Schlageinsatz plus einen SIMPLEX-Push Flaschenöffner.

Der SIMPLEX-Schonhammer D60mm mit der Einsatzkombination Gummikomposition / Superplastik ist ein unentbehrlicher Begleiter für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieser Topseller aus dem Hause Halder wurde nun weiterentwickelt: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt mit genialer Formgebung für einen sicheren Kopfstand des Hammers und weniger bücken was die Arbeit wesentlich ergonomischer und rückenschonender gestaltet. Die bewährte Gummi-Mischung ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer. Der Superplastik-Einsatz ermöglicht eine höhere Schlagkraft als der Gummi-Einsatz. Er ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger.

Zusätzlich sind in dieser Aktionsbox je ein Ersatz-Einsatz TPE-soft (weich, abriebfrei) und TPE-mid (mittelhart, abriebfrei) enthalten, die das Verlegen von Natursteinen und bruchempfindlichen Platten aber auch das Positionieren von Balken ohne lästige schwarze Gummirückstände ermöglichen.

Der SIMPLEX-Push Flaschenöffner im Design eines SIMPLEX-Einsatzes, überzeugt durch die besondere Öffnungstechnik: Einfach den Flaschenöffner auf die Flasche setzen, leicht nach unten drücken und schon ist die Flasche geöffnet.

Produktmerkmale:

Vorteilsbox mit dem SIMPLEX-Schonhammer 3027.260 sowie zwei zusätzlichen Schlageinsätzen und einem SIMPLEX-Push Flaschenöffner.

  • SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
  • Enthält zusätzlich je einen weiteren Einsatz TPE-soft (weich, abriebfrei) und TPE-mid (mittelhart, abriebfrei).
  • Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Plus einzigartigem SIMPLEX-Push Flaschenöffner / Kapselheber.

Anwendungsgebiete

Für Garten-/Landschaftsbau

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
gewicht [g]:
2600 g
Artikel-Nr.:
3027s026
Aktionsbox
  • Länge x Breite x Höhe: 160 mm x 80 mm x 480 mm
  • Gewicht: 2600 g
  • GTIN: 4030618313960
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3027. SIMPLEX-Plusbox Starterkit – SIMPLEX-Schonhammer D60, Gummikomposition mit Standfuß / Superplastik sowie je ein TPE-soft und TPE-mid Schlageinsatz plus Flaschenöffner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.