Span­nei­sen mit Nase

EH 23180.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit Nase wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde für Stellschraube
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23180.0107
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1
  • Nennmaß b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • d: M6
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 34 mm
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Gewinde für Stellschraube
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23180.0109
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • d: M8
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 42 mm
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Gewinde für Stellschraube
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23180.0111
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • d: M10
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • l5: 52 mm
  • Gewicht: 261 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Gewinde für Stellschraube
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23180.0113
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • d: M12
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 63 mm
  • Gewicht: 504 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Gewinde für Stellschraube
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23180.0117
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Gewinde für Stellschraube – Bild 1
  • Nennmaß b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • d: M16
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • l5: 70 mm
  • Gewicht: 828 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0207
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0209
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Gewicht: 127 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0211
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Gewicht: 251 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0213
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Gewicht: 488 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0217
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Gewicht: 812 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
225 mm
b2 [mm]:
50 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0222
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l1: 225 mm
  • a1: 35 mm
  • a2: 15,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 19,5 mm
  • l2: 52 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 33 mm
  • Gewicht: 2200 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Nut
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
d [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23180.0226
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Nut – Bild 2
  • Nennmaß b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a1: 40 mm
  • a2: 17,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 21,5 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 71 mm
  • l4: 36 mm
  • Gewicht: 3340 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23180. Spanneisen – mit Nase
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.