Schar­nie­re

EH 25165.

Die unterschiedlichen Ausführungen decken viele Anwendungsfälle, die eine geringe Belastung erfordern, ab.

Diese Scharniere aus Blech zeichnen sich durch die einfache Bauweise und die verschiedenen Ausführungen aus:

  • ohne Bohrungen
  • mit Bohrungen
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben

Bei der Ausführung ohne Bohrung kann die Montage durch Schweißen oder Einbringung von einem spezifischen Bohrbild erfolgen.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0015
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • Haltekraft F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0025
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2000 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0040
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Bohrungen
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0060
Dokumente
Scharniere
  • ohne Bohrungen – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2800 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0115
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Haltekraft F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0125
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2000 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0140
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0160
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2800 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.1015
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Haltekraft F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.1025
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2000 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.1040
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.1060
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen – Bild 2, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2800 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.0215
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Haltekraft F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.0225
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2000 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.0240
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.0260
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2800 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
25165.2015
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Haltekraft F1: ~ 700 N
  • Haltekraft F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Haltekraft F3: ~ 500 N
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
25165.2025
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2000 N
  • Haltekraft F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25165.2040
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2500 N
  • Haltekraft F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Bohrungen für Senkkopfschrauben
Bild:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25165.2060
Dokumente
Scharniere
  • mit Bohrungen für Senkkopfschrauben – Bild 3, Stahl
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Haltekraft F1: ~ 2800 N
  • Haltekraft F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Haltekraft F3: ~ 1000 N
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4301
  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25165. Scharniere
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.