Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 52 Treffer
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M3
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M3
l1 : 7,5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M3
l1 : 10 mm
l2 : 1 mm
d2 : 1,5 mm
SW: 1,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M4
l1 : 5 mm
l2 : 1 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M4
l1 : 6,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M4
l1 : 10,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,6 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M4
l1 : 16,5 mm
l2 : 1,2 mm
d2 : 2,5 mm
SW: 2 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M5
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M5
l1 : 8,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M5
l1 : 12,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M5
l1 : 20,5 mm
l2 : 1,3 mm
d2 : 3 mm
SW: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : 6 mm
l2 : 1 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : 11,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : 17,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M6
l1 : 26,5 mm
l2 : 1,9 mm
d2 : 4 mm
SW: 3 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 8 mm
l2 : 1,4 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 1,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 12 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 22 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 32 mm
l2 : 2,5 mm
d2 : 5,5 mm
SW: 4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 10 mm
l2 : 1,5 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 14 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 18 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 27 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 37 mm
l2 : 2,7 mm
d2 : 7 mm
SW: 5 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzen
Schraube
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Rostfreier Stahl 1.4305
Datenblatt EH 22760. Druckschrauben – mit Messingbolzen
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelelemente / Andrückelemente
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.