Hier finden Sie aktuelle Informationen über neue Produkte und weitere interessante Themen aus unserem Haus.
Neue Artikelgruppe zur Montage auf Raster- und Vorrichtungsplatten durch einpressen in Bohrungen oder einschrauben in Gewinde.
Erweiterung der Artikelgruppe um eine Ausführung aus rostfreiem Stahl und eine neue Artikelgruppe mit Nutenstein.
Erweiterung der Pitbull®-Spannklemmen um weitere Ausführungen mit stumpfer Kante aus Messing & bearbeitbarerer Kante aus Stahl für formschlüssige Spannung.
Erweiterung der Aufnahmebolzen mit Kugelansatz um neue Varianten.
Erweiterung der Artikelgruppen EH 22030., EH 22050., EH 22060. und EH 22080. um weitere Varianten.
Erweiterung und Überarbeitung der Produktgruppe Aufsitzspanner.
Jetzt auch Ausführungen mit rotem Knopf
Neue Artikelgruppe komplett aus rostfreiem Stahl.
Programmerweiterung der Produktgruppe Bügelgriffe um neue Ausführungen und Ergänzung um weitere Größen.
Jetzt auch als Ausführung mit Kunststoffhülse erhältlich.
Schraubverbindungen schnell lösen und zusammenfügen - das Axiallager ermöglicht eine um 50% höhere Spannkraft.
Produktlinie "Keramikkugel" nun auch mit rollender Kugel
Programmerweiterung um weitere präzise Scharniere - teils mit Zusatzfunktionen.
Programmerweiterung des Bügelgriff Sortiments um eine neue Ausführung und Ergänzung um weitere Größen.
Programmerweiterung des Rastbolzen Sortiments um eine Ausführung mit Sensor zur digitalen Abfrage des Indexierungsstatus.
Kunden bescheinigen uns weltweit eine sehr hohe Lieferperformance. Unsere Liefertermintreue wird ständig
validiert und liegt bei über 90%.
Runde Teile schnell und einfach klemmen.
Der Griff mit intergrierter Drehmomentmechanik, der eine definierte Begrenzung des Drehmoments beim Anziehen ermöglicht.
Schraubverbindungen in Sekundenschnelle lösen und zusammenfügen
Dieser Gewindetragbolzen wird eingesetzt, wenn eine Gewindebohrung mit einer Senkung nach DIN 332 vorhanden ist.
Es geht rund und immer in Zugrichtung - ob gerade oder schräg.
Der Gewindetragbolzen ist jetzt in den Größen M8 bis M24 und in Zoll-Abmessungen verfügbar.
Profis wissen: Richtig positioniert ist halb gespannt!
Neuer Schlageinsatz mit Standfuß für ergonomisches Arbeiten
Neuer Normalien Katalog mit vielen innovativen Produkten ist jetzt verfügbar.
Mutter mit Know-How - gleichzeitig spannen und sichern
Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise durch eine Welt voller Halder-Produkte.
Unser bestehendes Qualitätsmanagementsystem wurde nun nach der Normausgabe 2016 geprüft und zertifiziert.
Sortiment mit Innensechsrund Antrieb ab Lager lieferbar
Variante mit separater Spannung und Verblockung nun auch lieferbar
Verschiedene Kniehebelspanner neu im Lieferprogramm