Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 40

EH 23310.

Der Aufsitzspanner ist ein universelles mechanisches Spannelement für schnelles und komfortables Wechseln und Spannen von Werkstücken mittels von Hand schwenkbarer Spannpratze.

Die Spanner haben folgende Vorteile:

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0350 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb besteht nur ein geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

Bei den Ausführungen mit Hebel ist die von der Bedienungsperson aufgebrachte Kraft nicht bekannt. In den Tabellen ist die Spannkraft als Richtwert angegeben. Der durchschnittliche Wert wurde durch Versuche ermittelt.

Ihre Auswahl ergab 9 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23310.0050
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 6 kN
  • Gewicht: 1194 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23310.0053
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Hub: 30 mm
  • Spannkraft1): 6 kN
  • Gewicht: 1359 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Hub [mm]:
40 mm
Spann­kraft [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23310.0056
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit verstellbarem Klemmhebel mit Axiallager – Bild 1
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 82 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 108 mm
  • Hub: 40 mm
  • Spannkraft1): 6 kN
  • Gewicht: 1639 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23310.0051
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Hub: 20 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Gewicht: 853 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23310.0054
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Hub: 30 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Gewicht: 964 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit Spannschraube
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Hub [mm]:
40 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23310.0057
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit Spannschraube – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • Hub: 40 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 40 Nm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Gewicht: 1266 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit beidseitigen Exzenterhebel
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
50 – 70 mm
Hub [mm]:
20 mm
Spann­kraft [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23310.0052
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit beidseitigen Exzenterhebel – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 50 mm – 70 mm
  • h2: 73 mm – 93 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Hub: 20 mm
  • Spannkraft1): 4 kN
  • Gewicht: 1213 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit beidseitigen Exzenterhebel
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
68 – 98 mm
Hub [mm]:
30 mm
Spann­kraft [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23310.0055
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit beidseitigen Exzenterhebel – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 68 mm – 98 mm
  • h2: 91 mm – 121 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Hub: 30 mm
  • Spannkraft1): 4 kN
  • Gewicht: 1370 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner
Aus­füh­rung:
mit beidseitigen Exzenterhebel
Bild:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
95 – 135 mm
Hub [mm]:
40 mm
Spann­kraft [kN]:
4 kN
Artikel-Nr.:
23310.0058
CAD
Dokumente
Aufsitzspanner
  • mit beidseitigen Exzenterhebel – Bild 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 17 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h1: 95 mm – 135 mm
  • h2: 118 mm – 158 mm
  • h3: 22 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 100 mm
  • Hub: 40 mm
  • Spannkraft1): 4 kN
  • Gewicht: 1616 g
zur Artikelansicht
Aufsitzspanner

Werkstoff

Spanner

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Spannhebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, orange ähnlich RAL 2004, strukturmatt
  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Verweise

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert und durch die Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Montage

Die Aufsitzspanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:

  1. mit einer Mutter für T-Nuten DIN 508 (EH 23010.) in einer T-Nut
  2. mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z. B. einer Vorrichtung

Der Zylinder muss vollflächig aufliegen.

Die Spannhöhe kann durch die Höhenbegrenzung nicht überschritten werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23310. Aufsitzspanner – schwenkbar, Größe 40
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.