An­schlagstü­cke

EH 23281.

Mit dem Anschlagstück kann ein flexibler Anschlag für ein Werkstück realisiert werden.

Zusammen mit enem Gewindestift (z. B. EH 22540.) kann ein Werkstück angeschlagen und ausgerichtet werden.

Der Gewindestift sollte mit einer Sechskantmutter in der Position gesichert werden.

Geeignet für Spannmittel M 20 - M 24.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
65 mm
Artikel-Nr.:
23281.0024
CAD
Dokumente
Anschlagstücke
  • d1: M20
  • d2: 26 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 20 mm
  • s: 65 mm
  • e: 70 mm
  • Gewicht: 1659 g
zur Artikelansicht
Anschlagstücke

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23281. Anschlagstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.