Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Exzenter Hub s [mm]:
3,87 mm
Weitere Details
Stahl
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Exzenter Hub s: 3,87 mm
Gesamt Hub r2 -h3 : 9,07 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Exzenter Hub s [mm]:
4,85 mm
Weitere Details
Stahl
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Exzenter Hub s: 4,85 mm
Gesamt Hub r2 -h3 : 11,45 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
Gewicht: 179 g
zur Artikelansicht
Exzenter Hub s [mm]:
6,29 mm
Weitere Details
Stahl
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Exzenter Hub s: 6,29 mm
Gesamt Hub r2 -h3 : 16,29 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
Gewicht: 286 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl
Exzenter Hub s [mm]:
3,87 mm
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Exzenter Hub s: 3,87 mm
Gesamt Hub r2 -h3 : 9,07 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl
Exzenter Hub s [mm]:
4,85 mm
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Exzenter Hub s: 4,85 mm
Gesamt Hub r2 -h3 : 11,45 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
Gewicht: 179 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Rostfreier Stahl
Exzenter Hub s [mm]:
6,29 mm
Weitere Details
Rostfreier Stahl
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Exzenter Hub s: 6,29 mm
Gesamt Hub r2 -h3 : 16,29 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C
Gewicht: 290 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Achsbolzen
Rostfreier Stahl 1.4021, vergütet
Exzenterteil
Stahl St. 52-3, zinkphosphatiert
Rostfreier Stahl 1.4301
Sicherungsring
Kunststoffkappe
Datenblatt EH 23390. Exzenterhebel – mit Achsbolzen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.