Pen­de­lauf­la­gen verstellbar

EH 22740.

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Ihre Auswahl ergab 21 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0013
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0016
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22740.0017
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22740.0024
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22740.0030
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 277 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22740.0036
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 471 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22740.0046
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 975 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0113
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0116
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22740.0117
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22740.0124
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22740.0130
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 277 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22740.0136
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 471 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22740.0146
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 975 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0313
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 25 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
22740.0316
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Anzugsmoment max.: 46 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22740.0317
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15 kN
  • Anzugsmoment max.: 82 Nm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
25 kN
Artikel-Nr.:
22740.0324
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
  • Anzugsmoment max.: 206 Nm
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22740.0330
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 407 Nm
  • Gewicht: 276 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22740.0336
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Kugeldurchmesser: 25 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
  • Anzugsmoment max.: 698 Nm
  • Gewicht: 472 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen
Aus­füh­rung:
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
165 kN
Artikel-Nr.:
22740.0346
CAD
Dokumente
Pendelauflagen
  • mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • Kugeldurchmesser: 40 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 165 kN
  • Anzugsmoment max.: 1355 Nm
  • Gewicht: 920 g
zur Artikelansicht
Pendelauflagen

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank
  • Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
  • Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Mutter

  • Stahl, brüniert (ISO 4035)
  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22740. Pendelauflagen – verstellbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Pendelauflagen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.