Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Weitere Details
System: V40
l1 : 80 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Anzahl n: 1
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 288 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
l1 : 120 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Anzahl n: 2
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 443 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
l1 : 160 mm
b1 : 24 mm
b2 : 10,3 mm
b3 : 18 mm
h1 : 30 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 14,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 40 mm
Anzahl n: 3
für Schrauben: M8
y: 8 mm
Gewicht: 577 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
l1 : 140 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 35 mm
l3 : 35 mm
Anzahl n: 2
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 1604 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
Anzahl n: 4
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 2230 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
l1 : 300 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h1 : 50 mm
h2 : 10 mm
h3 : 20 mm
l2 : 27,5 mm
l3 : 35 mm
Anzahl n: 7
für Schrauben: M12
y: 12 mm
Gewicht: 3320 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 1013.600 - EH 1113.800 Spannleisten
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.