Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 14 Treffer
Ausführung:
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 1
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
l ±1: 8 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 4 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8,5 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
l ±1: 10 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9,5 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 1
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
l ±1: 14 mm
SW1 : 22 mm
SW2 : 6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW1 : 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 11,5 kN
Anzugsmoment max.: 18 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15,5 kN
Anzugsmoment max.: 32 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
l: 12 mm
SW1 : 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15,5 kN
Anzugsmoment max.: 32 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22,5 kN
Anzugsmoment max.: 60 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 2
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW1 : 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22,5 kN
Anzugsmoment max.: 60 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 45 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 17 mm
d3 : 19 mm
t: 9 mm
SW1 : 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8,5 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,4 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M10
d2 : 19 mm
d3 : 21,5 mm
t: 10 mm
SW1 : 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 9,5 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Innengewinde, Grundkörper aus Kunststoff (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 22 mm
d3 : 25 mm
t: 12 mm
SW1 : 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
Anzugsmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 4
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 12,5 mm
d3 : 19,4 mm
t: 12 mm
SW1 : 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 11,5 kN
Anzugsmoment1) max.: 18 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M10
d2 : 14,5 mm
d3 : 21,9 mm
t: 15 mm
SW1 : 19 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 15,5 kN
Anzugsmoment1) max.: 32 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Weitere Details
mit Innengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan – Bild 4
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 17,5 mm
d3 : 25,2 mm
t: 18 mm
SW1 : 22 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 22,5 kN
Anzugsmoment1) max.: 60 Nm
Temperatureinsatzbereich min.: -60 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Einsatz
Gewindebuchse
Gewindestift
Grundkörper
Kunststoff (PEEK), blau
Rostfreier Stahl 1.4305
Datenblatt EH 22691. Bolzen – mit Kunststoff-Auflagefläche
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.