Stift­schrauben mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379, für Muttern für T-Nuten

EH 23040.

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Ihre Auswahl ergab 11 Treffer

Aus­füh­rung
d [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0724
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0725
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0726
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 115 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0763
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0764
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 212 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0765
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 262 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0783
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0784
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 411 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Artikel-Nr.:
23040.0785
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 522 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0804
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 589 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Artikel-Nr.:
23040.0805
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 745 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Montage

Die Stiftschraube hat zusätzlich einen Innensechskant. Dadurch ist eine schnelle und einfache Montage bzw. Demontage möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23040. Stift­schrauben – mit Innensechskant, ähnlich DIN 6379, für Muttern für T-Nuten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.