Stan­dard-Spann­ba­cken für Schwimmspanner M 12

EH 23320.

Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Spann­be­reich [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
untere Standard-Spannbacke
Bild:
1
Spann­be­reich [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23320.0050
CAD
Dokumente
Standard-Spannbacken
  • untere Standard-Spannbacke – Bild 1
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Standard-Spannbacken
Aus­füh­rung:
obere Standard-Spannbacke
Bild:
2
Spann­be­reich [mm]:
0 – 12 mm
Artikel-Nr.:
23320.0052
CAD
Dokumente
Standard-Spannbacken
  • obere Standard-Spannbacke – Bild 2
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Spannbereich: 0 mm – 12 mm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Standard-Spannbacken

Werkstoff

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert

Montage

Bei Verwendung von Sonderbacken ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschraube (M8-12.9, 43 Nm) der oberen Spannbacke 10 mm und die der unteren Spannbacke 9 mm tief in das Spannergehäuse eingeschraubt wird.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23320. Standard-Spannbacken – für Schwimmspanner M 12
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Schwimm­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Schwimmspanner
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Wofür wird ein Schwimmspanner eingesetzt?

Der Schwimmspanner verhindert Vibrationen und daraus resultierende Rattermarken am Werkstück. Er kann zu den drei vorgegebenen Spannpunkten als zusätzliches Spannmittel eingesetzt werden. Das Bauteil wird dabei nicht überbestimmt.

Welche Vorteile ergeben sich bei der Verwendung von Schwimmspannern in der Fertigung?

Durch die Schwimmspanner sind zusätzliche Spannpunkte in der ersten Bearbeitung möglich, die dafür sorgen, dass keine Vibrationen entstehen. Dadurch erhöht sich die Oberflächengüte des Werkstückes sowie die Standzeit der Werkzeuge drastisch. Ein sicherer Arbeitsprozess wird somit gewährleistet.

Was ist der Unterschied zwischen den roten und den blauen Schwimmspannern?

Die roten Schwimmspanner spannen und verblocken das Werkstück in nur einem Arbeitsgang. Mit den blauen Schwimmspannern kann das Werkstück getrennt gespannt und verblockt werden. Diese werden hauptsächlich an dünnen, instabilen Werkstücken eingesetzt.

Worin liegt der Vorteil des Schwimmspanners gegenüber Ausgleichspannern und Abstützelementen?

Der Schwimmspanner stützt das Werkstück ab und spannt es noch zusätzlich von oben.

Worin liegt der Vorteil eines Schwimmspanners gegenüber einem Unterstellbock mit Spanneisen?

Der Schwimmspanner legt sich immer mit der gleichen Federkraft an das Werkstück an. Dadurch wird ein Durchbiegen des Werkstücks verhindert und ein umständliches und zeitaufwendiges Spannen, mit Hilfe einer Messuhr, entfällt. Außerdem überzeugt er durch seine kompakte Bauweise und seine schnelle Bedienbarkeit. Durch die Befestigung auf dem Maschinentisch wird weiterhin eine hohe Stabilität gewährleistet.

Ist eine Positionierwiederholgenauigkeit bei den Schwimmspannern gegeben?

Die Schwimmspanner können durch die eingefärbte Hülse auf den Schwenkbereich, sowie die Höhe, eingestellt werden.

Auf was muss bei der Verwendung des Schwimmspanners geachtet werden?

Auf das maximal zulässige Drehmoment beim Spannen des Werkstücks. Diese Angaben sind auf der Anschlaghülse aufgedruckt, sowie im Katalog ersichtlich. Außerdem sollte auf den Ölgehalt der Kühlemulsion geachtet werden, da sonst Korrosion der innenliegenden Funktionsteile möglich ist.

Wie hoch ist die Anlegekraft der unteren Spannbacke am Werkstück?

Die Anlegekraft der Schwimmspanner 23320.0008 und 23320.0010 liegt bei ca. 18 bis 42 N. Beim 23320.0012 und 23320.0014 bei ca. 19 bis 27 N und beim 23320.0016 bei ca. 73 bis 99 N.

Können am Schwimmspanner längere Sonderbacken angebracht werden und was ist die maximale Länge?

Es können Sonderbacken am Schwimmspanner angebracht werden. Deren maximale Längen sind aber physikalische Grenzen gesetzt, vor allem abhängig von der Materialfestigkeit. Sonderbacken mit einer auskragenden Länge von 73 mm wurden bereits realisiert. Bei der Verwendung von Sonderbacken kann jedoch keine Garantie für die Funktion übernommen werden. Bei biegensensiblen Teilen ist bei Verwendung von längeren Sonderbacken der blaue Schwimmspanner dringend zu empfehlen. Ebenso muss darauf geachtet werden, dass die Befestigungsschrauben der oberen Spannbacke 10 mm und die der unteren Spannbacke 9 mm tief in das Gehäuse eingeschraubt werden. Außerdem bitte Montage- und weiterführende Hinweise der Spannbacken im Katalog beachten.

Welche Instandhaltung bzw. Wartung muss am Schwimmspanner durchgeführt werden?

Der Schwimmspanner ist wartungsfrei und muss keiner speziellen Instandhaltung unterzogen werden. Eine regelmäßige Sicht- und Funktionskontrolle wird jedoch empfohlen.

Was tun, wenn der Schwimmspanner beschädigt wurde?

Eine Reparatur ist in den meisten Fällen möglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Verkauf.

Kann der Schwimmspanner nur im Halder Nutsystem V70 eingesetzt werden?

Die Schwimmspanner sind im gesamten Vorrichtungsbau einsetzbar. Es stehen zwei Größenausführungen, M12 und M16, zur Verfügung. Die Schwimmspanner in Flanschausführung haben eine weitere Befestigungsmöglichkeit. Diese sind auf dem Datenblatt des jeweiligen Schwimmspanners angegeben.