Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Ausführung:
mit ebener Spannbacke
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke – Bild 1
Nutennennmaß: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Anzugsdrehmoment max.: 3 Nm
Gewicht: 566 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke – Bild 1
Nutennennmaß: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 15 kN
Anzugsdrehmoment max.: 9 Nm
Gewicht: 1349 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke
Nutennennmaß [mm]:
18 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
21,5 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke – Bild 1
Nutennennmaß: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
Gewicht: 3000 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen- Spannbacke
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
Nutennennmaß: 10 mm
d1 : M8
d2 : 8,4 mm
d3 : M8
b1 : 32 mm
b2 : 12,1 mm
h1 : 44 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 40 mm
h4 : ~ 28 mm
l1 : 52 mm
l2 : 28 mm
l3 : 72,5 mm
l4 : 38 mm
s: 3 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Anzugsdrehmoment max.: 3 Nm
Gewicht: 571 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen- Spannbacke
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
15 kN
Weitere Details
mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
Nutennennmaß: 14 mm
d1 : M12
d2 : 13 mm
d3 : M12
b1 : 48 mm
b2 : 16 mm
h1 : 53 mm
h2 ±0,01: 15 mm
h3 : ~ 45 mm
h4 : ~ 27 mm
l1 : 72 mm
l2 : 40 mm
l3 : 100 mm
l4 : 55 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 15 kN
Anzugsdrehmoment max.: 9 Nm
Gewicht: 1340 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen- Spannbacke
Nutennennmaß [mm]:
18 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
21,5 kN
Weitere Details
mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
Nutennennmaß: 18 mm
d1 : M16
d2 : 17 mm
d3 : M16
b1 : 68 mm
b2 : 18,8 mm
h1 : 72 mm
h2 ±0,01: 20 mm
h3 : ~ 60 mm
h4 : ~ 38 mm
l1 : 86 mm
l2 : 41 mm
l3 : 126 mm
l4 : 63 mm
s: 7 mm
Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
Gewicht: 3000 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Verweise
Die integrierte Auflage ist mit einem Aufnahmegewinde u.a. für Bolzen EH 22690., Pendelauflagen EH 22730. / EH 22740. versehen.
Datenblatt EH 23210. Niederzugspanner – ohne Hebel, mit Auflage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Welche Vorteile bieten Niederzugspanner im Vergleich zu einem Maschinenschraubstock?
Niederzugspanner haben eine sehr geringe Störkontur und sind mit den zugehörigen Halteleisten flexibel positionierbar. Weiterhin ist eine Ausführung mit Spannhebel erhältlich, die ohne Werkzeug bedienbar ist.