Span­nei­sen DIN 6316 gekröpft

EH 23160.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist gekröpft ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Nenn­maß b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
20 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
für Schrau­ben [in]:
1/4 in
Artikel-Nr.:
23160.0007
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 6,6 mm
  • l: 60 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 20 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 20 mm
  • für Schrauben: M6
  • für Schrauben: 1/4 in
  • Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
für Schrau­ben [in]:
5/16 in
Artikel-Nr.:
23160.0009
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • l: 80 mm
  • a: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 9 mm
  • e1: 25 mm
  • e2: 25 mm
  • h: 24 mm
  • für Schrauben: M8
  • für Schrauben: 5/16 in
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben [mm]:
M10
für Schrau­ben [in]:
3/8 in
Artikel-Nr.:
23160.0011
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • l: 100 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 32 mm
  • e2: 32 mm
  • h: 30 mm
  • für Schrauben: M10
  • für Schrauben: 3/8 in
  • Gewicht: 307 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12, M14
für Schrau­ben [in]:
1/2 in
Artikel-Nr.:
23160.0014
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • für Schrauben: M12, M14
  • für Schrauben: 1/2 in
  • Gewicht: 680 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16, M18
für Schrau­ben [in]:
5/8 in
Artikel-Nr.:
23160.0018 1)
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 50 mm
  • für Schrauben: M16, M18
  • für Schrauben: 5/8 in
  • Gewicht: 1059 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16, M18
für Schrau­ben [in]:
5/8 in
Artikel-Nr.:
23160.0019
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • l: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 25 mm
  • c: 20 mm
  • e1: 49 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 50 mm
  • für Schrauben: M16, M18
  • für Schrauben: 5/8 in
  • Gewicht: 1356 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
60 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20
für Schrau­ben [in]:
3/4 in
Artikel-Nr.:
23160.0022 1)
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 55 mm
  • h: 60 mm
  • für Schrauben: M20
  • für Schrauben: 3/4 in
  • Gewicht: 1937 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
60 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20
für Schrau­ben [in]:
3/4 in
Artikel-Nr.:
23160.0023
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 30 mm
  • c: 24 mm
  • e1: 55 mm
  • e2: 70 mm
  • h: 60 mm
  • für Schrauben: M20
  • für Schrauben: 3/4 in
  • Gewicht: 2100 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
70 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
für Schrau­ben [in]:
1 in
Artikel-Nr.:
23160.0026 1)
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 26 mm
  • l: 200 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 60 mm
  • h: 70 mm
  • für Schrauben: M24
  • für Schrauben: 1 in
  • Gewicht: 3364 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
26 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
für Schrau­ben [in]:
1 in
Artikel-Nr.:
23160.0027
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 26 mm
  • l: 250 mm
  • a: 35 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 35 mm
  • c: 28 mm
  • e1: 72 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 70 mm
  • für Schrauben: M24
  • für Schrauben: 1 in
  • Gewicht: 4115 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
80 mm
für Schrau­ben [mm]:
M30
für Schrau­ben [in]:
1 1/4 in
Artikel-Nr.:
23160.0034 1)
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 33 mm
  • l: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 80 mm
  • h: 80 mm
  • für Schrauben: M30
  • für Schrauben: 1 1/4 in
  • Gewicht: 4500 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
33 mm
l [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
für Schrau­ben [mm]:
M30
für Schrau­ben [in]:
1 1/4 in
Artikel-Nr.:
23160.0035
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 33 mm
  • l: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • e1: 91 mm
  • e2: 100 mm
  • h: 100 mm
  • für Schrauben: M30
  • für Schrauben: 1 1/4 in
  • Gewicht: 8340 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23160. Spanneisen – DIN 6316 gekröpft
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.