Spann­kral­len

EH 23290.

Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken und Vorrichtungen vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung bzw. eine Nut mit Gewindebohrung. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegungen.

Der Anschlag kann zur Positionierung von Werkstücken verwendet werden.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spannkralle rund
Bild:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikel-Nr.:
23290.0100
CAD
Dokumente
Spannkrallen
  • Spannkralle rund – Bild 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: ~ 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Spannkrallen
Aus­füh­rung:
Spannkralle
Bild:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
Artikel-Nr.:
23290.0101
CAD
Dokumente
Spannkrallen
  • Spannkralle – Bild 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Spannkrallen
Aus­füh­rung:
Spannkralle
Bild:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikel-Nr.:
23290.0102
CAD
Dokumente
Spannkrallen
  • Spannkralle – Bild 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Spannkrallen
Aus­füh­rung:
Spannkralle
Bild:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikel-Nr.:
23290.0103
CAD
Dokumente
Spannkrallen
  • Spannkralle – Bild 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Spannkrallen
Aus­füh­rung:
Anschlag
Bild:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23290.0104
CAD
Dokumente
Spannkrallen
  • Anschlag – Bild 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 9,5 g
zur Artikelansicht
Spannkrallen

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23290. Spannkrallen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.