Ex­zen­ter­schnell­span­ner mit Schraube

EH 23390.

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Ihre Auswahl ergab 84 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23390.0030
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23390.0031
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23390.0032
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23390.0033
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23390.0034
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23390.0035
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23390.0036
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23390.0009
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23390.0010
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23390.0011
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23390.0012
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23390.0013
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23390.0014
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23390.0016
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23390.0019
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23390.0020
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 129 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23390.0021
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23390.0022
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23390.0023
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23390.0025
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
23390.0027
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23390.0130
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23390.0131
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23390.0132
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. in Spannstellung: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt
  • Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Innenteile

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Stellmutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23390. Exzenterschnellspanner – mit Schraube
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.