Rast­stü­cke anschraubbar, für federnde Druckstücke

EH 22020.

Raststücke können als Gegenstück für alle federnde Druckstücke mit Kugel eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Arretierung, Rastung und Positionierung des jeweiligen Bauteils.

Diese anschraubbaren Raststücke haben 90° Kerben an allen vier Seitenflächen (2x waagrecht und 2x senkrecht zur Montagerichtung). Durch den gehärteten Werkstoff sind die Raststücke verschleißarm und eigenen sich insbesondere bei Anwendungen mit vielen Wiederholzyklen.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H12 [mm]
d4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
4,5 mm 5,0 mm
Artikel-Nr.:
22020.0130
Dokumente
Raststück
  • b2 ±0,1: 3,4 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 4,5 mm 5,0 mm
  • a: 0,7 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • für Zylinderschraube DIN 912: M4
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Raststück
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
6,0 mm 6,5 mm
Artikel-Nr.:
22020.0140
Dokumente
Raststück
  • b2 ±0,1: 4,5 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 6,0 mm 6,5 mm
  • a: 1 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • für Zylinderschraube DIN 912: M4
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Raststück

Werkstoff

  • Sinterstahl, einsatzgehärtet

Montage

Wir empfehlen federnden Druckstücke mit verstärkter bzw. starker Federkraft. Bitte beachten sie bei der Montage die Eindringtiefe der Kugel (Maß a) in das Raststück.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22020. Raststücke – anschraubbar, für federnde Druckstücke
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druckstücke - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Druck­stücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Federnde Druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.