Zen­trier­spann­d­or­ne

EH 23340.

Die Zentrierspanndorne finden häufig Einsatz im Maschinenbau. Sie können aber, durch die einfache Bedienung und schnelle Montage, in sämtlichen Branchen verwendet werden.

Zentrierspanndorne werden zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit einer Aufnahmebohrung eingesetzt.

Die Zentrierspanndorne zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • sehr hohe Genauigkeit bei Dreh-/Fräsverfahren
  • ideal für Sekundäroperationen an Drehteilen
  • gehärtete und beschichtete Schraube für hohe Lebensdauer
  • Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Ihre Auswahl ergab 7 Treffer

d1 [mm]
d2 min. [mm]
d3 -0,05 [mm]
d6 [mm]
h1 [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
12,4 mm
d2 min. [mm]:
8 mm
d3 -0,05 [mm]:
29,72 mm
d6 [mm]:
M4
h1 [mm]:
21,8 mm
Spann­kraft max. [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23340.0104
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 12,4 mm
  • d2 min.: 8 mm
  • d3 -0,05: 29,72 mm
  • d4: M3
  • d5: 21 mm
  • d6: M4
  • h1: 21,8 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Anzahl Segmente: 4
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Spannkraft max.: 3 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 3,5 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 29,72 mm
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne
d1 [mm]:
14,2 mm
d2 min. [mm]:
12,2 mm
d3 -0,05 [mm]:
31,5 mm
d6 [mm]:
M6
h1 [mm]:
24,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
6 kN
Artikel-Nr.:
23340.0106
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 14,2 mm
  • d2 min.: 12,2 mm
  • d3 -0,05: 31,5 mm
  • d4: M3
  • d5: 23,1 mm
  • d6: M6
  • h1: 24,9 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 12 mm
  • Anzahl Segmente: 4
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Spannkraft max.: 6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 12 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 31,5 mm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne
d1 [mm]:
20 mm
d2 min. [mm]:
13,5 mm
d3 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d6 [mm]:
M8
h1 [mm]:
24,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
8 kN
Artikel-Nr.:
23340.0108
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 20 mm
  • d2 min.: 13,5 mm
  • d3 -0,05: 37,5 mm
  • d4: M3
  • d5: 29 mm
  • d6: M8
  • h1: 24,9 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Anzahl Segmente: 6
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Spannkraft max.: 8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 24 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 37,5 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne
d1 [mm]:
27 mm
d2 min. [mm]:
18 mm
d3 -0,05 [mm]:
50 mm
d6 [mm]:
M10
h1 [mm]:
28,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
13 kN
Artikel-Nr.:
23340.0111
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 27 mm
  • d2 min.: 18 mm
  • d3 -0,05: 50 mm
  • d4: M4
  • d5: 39,4 mm
  • d6: M10
  • h1: 28,6 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Anzahl Segmente: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 13 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 42 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 50 mm
  • Gewicht: 191 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne
d1 [mm]:
35,3 mm
d2 min. [mm]:
25,4 mm
d3 -0,05 [mm]:
56 mm
d6 [mm]:
M12
h1 [mm]:
31,8 mm
Spann­kraft max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23340.0112
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 35,3 mm
  • d2 min.: 25,4 mm
  • d3 -0,05: 56 mm
  • d4: M4
  • d5: 45,5 mm
  • d6: M12
  • h1: 31,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 20,6 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Anzahl Segmente: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 105 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 56 mm
  • Gewicht: 306 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne
d1 [mm]:
51 mm
d2 min. [mm]:
30 mm
d3 -0,05 [mm]:
75,5 mm
d6 [mm]:
M16
h1 [mm]:
39,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
26 kN
Artikel-Nr.:
23340.0116
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 51 mm
  • d2 min.: 30 mm
  • d3 -0,05: 75,5 mm
  • d4: M5
  • d5: 63,9 mm
  • d6: M16
  • h1: 39,6 mm
  • h2: 31,8 mm
  • h3: 27 mm
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: 22 mm
  • Anzahl Segmente: 6
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Spannkraft max.: 26 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 200 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 75,5 mm
  • Gewicht: 762 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne
d1 [mm]:
77 mm
d2 min. [mm]:
30 mm
d3 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d6 [mm]:
M16
h1 [mm]:
45,5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
26 kN
Artikel-Nr.:
23340.0118 1)
CAD
Dokumente
Zentrierspanndorne
  • d1: 77 mm
  • d2 min.: 30 mm
  • d3 -0,05: 107,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 92,5 mm
  • d6: M16
  • h1: 45,5 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 32,3 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Anzahl Segmente: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Spannkraft max.: 26 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 200 Nm
  • Aufnahmebohrung H7: 107,5 mm
  • Gewicht: 1832 g
zur Artikelansicht
Zentrierspanndorne

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, brüniert

Spannschraube

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Montage

Der Zentrierspanndorn muss dem jeweiligen Aufnahmedurchmesser angepasst werden (z. B. durch Drehen/Fräsen). Dabei ist zu beachten, dass der Zentrierspanndorn vor der Bearbeitung ca. 0,1 mm über den Spanndurchmesser aufgeweitet wird. Für diese Bearbeitung wird eine Mutter bzw. ein Verriegelungsring mitgeliefert.

Weitere bzw. detaillierte Informationen finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23340. Zentrierspanndorne
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montage- und Betriebsanleitung Zentrierspanndorne
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.