Stift­schrauben DIN 6379, für Muttern für T-Nuten

EH 23040.

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Ihre Auswahl ergab 59 Treffer

Aus­füh­rung
d [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Artikel-Nr.:
23040.0061 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23040.0062
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0064 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0063
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23040.0081
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0082
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0083
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0084 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23040.0101
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0102
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0106 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0103
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0105 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0104
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23040.0121
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0122 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0123
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0124 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0125
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0127 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0126
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0141 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0142 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0143 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 154 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Stiftschrauben mit verlängertem Maß b1 auch im Lieferprogramm.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23040. Stift­schrauben – DIN 6379, für Muttern für T-Nuten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.