Verschiedene Rastpositionen lassen sich mit den federnden Druckstücken definieren.
Federnde Druckstücke mit rollender Kugel schützen die Kontaktoberfläche und verhindern einen Verschleiß des Gegenstücks. Die Lagerung der Kugel ist zugleich eine elektrische Isolierung.
Federnde Druckstücke und Seitendruckstücke sind Allrounder. Ob mit Kugel oder Bolzen diese Elemente haben es in sich!
Federnde Druckstücke mit Bolzen können als Alternative zum klassischen „Auswerferstift“ beim Formenbau eingesetzt werden.
Ob mechanisch oder elektrisch – federnde Druckstücke können beides!
Andrücken mit einer definierten Kraft? Federnde Druckstücke leisten dies mit Bravur.
Federnde Druckstücke können auch als Dämpfungselement eingesetzt werden.
Sie wollen ein bewegliches Teil arretieren? Federnde Druckstücke mit rollender Kugel schützen sogar das Gegenstück vor Verschleiß.
Sie wollen die Neigung einer Leuchte auf bestimmte Positionen ändern? Federnde Druckstücke ermöglichen dies schnell und zuverlässig.
HALDER Federnde Druckstücke liefern genau die Lösungen, die Sie brauchen.
Und jede Menge Möglichkeiten, an die Sie noch gar nicht denken.
HALDER Federnde Druckstücke sind für den Dauereinsatz bestenes geeignet. 10. Mio. Lastzyklen sind kein Problem.
Die HALDER Federnde Druckstücke stehen immer mit verschiedenen Federkräften - leicht, Standard, verstärkt zur Verfügung.
Je nach Einbausituation gibt es HALDER Federnde Druckstücke mit Gewinde (metrisch / inch) oder als glatte Ausführung zum Stecken - auch mit Toleranzausgleich für die Überkopfmontage.
Unser Sortiment mit über 1.000 Varianten ist nicht unser letztes Wort. Eine spezifische Federkraft, ein anderer Hub, eine andere Abmessung oder mit Gewindesicherung - für HALDER Federnde Druckstücke gar kein Problem.
HALDER Federnde Druckstücke sind in vielen Branchen unentbehrlich. Und begeistern täglich neue Fans. Mit knallharten Vorteilen. Für alle mit grenzenloser Fantasie.
Lastzyklen sind für HALDER Federnde Druckstücke keine Herausforderung.
ist unser kleinstes Gewinde. Bei M 24 endet unser Standard - aber größere Gewindemaße sind auch kein Problem. Die glatten Ausführungen gibt es von 2 bis 12 mm.
Prüfung ist bei uns Standard - Sie bekommen alle Federnde Druckstücke Made in Germany.
Stahl ist sogar bei nautischen Bedingungen einsetzbar. Aber auch unsere Standardvarianten aus 1.4305 können bei Wind und Wetter glänzen.
Varianten stehen ab Lager zur Verfügung. Sonderausführungen sind auch innerhalb kürzester Zeit verfügbar.
schaffen unsere Stärksten. Aber auch eine sensible Kraft von unter 1 N können unsere Federnde Druckstücke leisten.
Arretieren, auswerfen, dämpfen, federn, positionieren, rasten ...
HALDER Federnde Druckstücke kennen keine Probleme. Nur Lösungen. Und Visionen.
Wir erklären, zeigen und beraten.
Per Mail, telefonisch oder persönlich. Bei Ihnen oder bei uns.
KONTAKT
Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Straße 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
Germany
Tel: +49 7392 7009-0
Fax: +49 7392 7009-160