Ver­schluss­span­ner mit waagrechtem Fuß

EH 23330.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,6 kN
Artikel-Nr.:
23330.3003
CAD
Dokumente
Verschlussspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Haltekraft F1: 1,6 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 143 g
zur Artikelansicht
Verschlussspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3,2 kN
Artikel-Nr.:
23330.3004
CAD
Dokumente
Verschlussspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Haltekraft F1: 3,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 365 g
zur Artikelansicht
Verschlussspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23330.3005
CAD
Dokumente
Verschlussspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Haltekraft F1: 7 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 821 g
zur Artikelansicht
Verschlussspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
3
l1 min. [mm]:
125 mm
l1 max. [mm]:
159 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,6 kN
Artikel-Nr.:
23330.3103
CAD
Dokumente
Verschlussspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 3
  • d1: 5,2 mm
  • d2: 4 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 47 mm
  • h3: 99 mm
  • l1 min.: 125 mm
  • l1 max.: 159 mm
  • l2 min.: 42 mm
  • l2 max.: 76 mm
  • l3: 69 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 min.: 38 mm
  • l5 max.: 72 mm
  • l6: 6,4 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 26 mm
  • l9: 26 mm
  • Haltekraft F1: 1,6 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Verschlussspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
4
l1 min. [mm]:
169 mm
l1 max. [mm]:
216 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
3,2 kN
Artikel-Nr.:
23330.3104
CAD
Dokumente
Verschlussspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 4
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 6 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 135,5 mm
  • l1 min.: 169 mm
  • l1 max.: 216 mm
  • l2 min.: 53,5 mm
  • l2 max.: 101 mm
  • l3: 93 mm
  • l4: 14 mm
  • l5 min.: 48,6 mm
  • l5 max.: 96 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 19 mm
  • l8: 35 mm
  • l9: 39 mm
  • Haltekraft F1: 3,2 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 365 g
zur Artikelansicht
Verschlussspanner
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Nenn­grö­ße:
5
l1 min. [mm]:
209 mm
l1 max. [mm]:
273 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23330.3105
CAD
Dokumente
Verschlussspanner
  • Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 5
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8 mm
  • b1: 64,3 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • b3: 30 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: 94,5 mm
  • h3: 171,5 mm
  • l1 min.: 209 mm
  • l1 max.: 273 mm
  • l2 min.: 66 mm
  • l2 max.: 130 mm
  • l3: 111 mm
  • l4: 19 mm
  • l5 min.: 59 mm
  • l5 max.: 123 mm
  • l6: 9,5 mm
  • l7: 32 mm
  • l8: 53,5 mm
  • l9: 56 mm
  • Haltekraft F1: 7 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 821 g
zur Artikelansicht
Verschlussspanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Gegenhalter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 3
Artikel-Nr.:
23330.9023
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Stahl
  • Nenngröße: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 4
Artikel-Nr.:
23330.9024
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Stahl
  • Nenngröße: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 5
Artikel-Nr.:
23330.9025
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Stahl
  • Nenngröße: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 3
Artikel-Nr.:
23330.9523
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 4
Artikel-Nr.:
23330.9524
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Gewicht: 42 g
Produkt:
Gegenhalter
Nenn­größe: 5
Artikel-Nr.:
23330.9525
CAD
Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner)
  • Gegenhalter (Zubehör für Verschlussspanner), Rostfreier Stahl
  • Nenngröße: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 108 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Verschlussspanner – mit waagrechtem Fuß
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.