Stift­schrauben DIN 6379 b1 lang, für Muttern für T-Nuten

EH 23040.

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Ihre Auswahl ergab 37 Treffer

Aus­füh­rung
d [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23040.0562
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • Gewicht: 8,4 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0563
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0564
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0582
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0583
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0584
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0602
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0603
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0604
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0605 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0606
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
23040.0622
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0623
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23040.0624 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0625
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 88 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0626
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0627
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
23040.0662
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.0664
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Artikel-Nr.:
23040.0665
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Gewicht: 207 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
23040.0666 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Gewicht: 260 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Artikel-Nr.:
23040.0667
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Gewicht: 325 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Artikel-Nr.:
23040.1168 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Gewicht: 402 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben
Aus­füh­rung:
Güte 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
23040.1202 1)
CAD
Dokumente
Stiftschrauben
  • Güte 8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • Gewicht: 253 g
zur Artikelansicht
Stiftschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23040. Stift­schrauben – DIN 6379 b lang, für Muttern für T-Nuten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.