Ex­zen­ter-Kral­len­schei­ben

EH 23270.

Die Exzenter-Krallenscheiben sind besonders für das Spannen von Rohteilen z. B. Sägeabschnitte, Guss- und Schmiedeteile geeignet.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,6 mm
h1 [mm]:
6,4 mm
s [mm]:
1,6 mm
Spann­kraft max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
23270.0210
CAD
Dokumente
Exzenter-Krallenscheiben
  • d1: M10
  • d2: 20,6 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 16 mm
  • s: 1,6 mm
  • A: 10,3 mm
  • SW: 7 mm
  • Spannkraft max.: 9 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 26 Nm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Exzenter-Krallenscheiben
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
2 mm
Spann­kraft max. [kN]:
17,8 kN
Artikel-Nr.:
23270.0212
CAD
Dokumente
Exzenter-Krallenscheiben
  • d1: M12
  • d2: 25,4 mm
  • h1: 9,6 mm
  • h2: 22,5 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW: 8 mm
  • Spannkraft max.: 17,8 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 88 Nm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Exzenter-Krallenscheiben
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30,1 mm
h1 [mm]:
12,7 mm
s [mm]:
2,5 mm
Spann­kraft max. [kN]:
26,7 kN
Artikel-Nr.:
23270.0216
CAD
Dokumente
Exzenter-Krallenscheiben
  • d1: M16
  • d2: 30,1 mm
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 26,8 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Spannkraft max.: 26,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 135 Nm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Exzenter-Krallenscheiben

Werkstoff

Exzenterschraube

  • Stahl

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet

Hinweise

Der Kopf der Exzenterschraube kann gering aus dem Grundkörper (h1) herausragen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23270. Exzenter-Krallenscheiben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.