Span­nei­sen mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314

EH 23190.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) ähnlich DIN 6314 ist mit einer Schonplatte ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonplatte schützt das Werkstück vor Beschädigungen. Mit der Kombination Mutter DIN 6330 B (EH 23070.) / Kegelpfanne DIN 6319 G (EH 23050.) an der Spannschraube und Druckstück DIN 6311 (EH 22560. abnehmbar) an der Stellschraube werden Unparallelitäten ausgeglichen. Das Spanneisen ist beidseitig einsetzbar (weiche, harte Spannfläche).

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
Nu­ten­nenn­maß [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
ohne Zubehör
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0010
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • ohne Zubehör – Bild 1
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
ohne Zubehör
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0020
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • ohne Zubehör – Bild 1
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 221 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
ohne Zubehör
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0030
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • ohne Zubehör – Bild 1
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 478 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
ohne Zubehör
Bild:
1
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0040
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • ohne Zubehör – Bild 1
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 949 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0011
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 150 g
  • Spannhöhe h2 min.: 8 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 23 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0012
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Spannhöhe h2 min.: 8 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 43 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0021
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 295 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 38 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0022
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 310 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 58 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0031
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 590 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 31 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0032
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 620 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 71 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0041
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1150 g
  • Spannhöhe h2 min.: 12 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 42 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
nur mit Stellschraube
Bild:
2
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
-
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
-
Artikel-Nr.:
23190.0042
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • nur mit Stellschraube – Bild 2
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1220 g
  • Spannhöhe h2 min.: 12 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 87 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23190.0015
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Spannhöhe h2 min.: 8 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 16 mm
  • Nutennennmaß: 8 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23190.0016
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Spannhöhe h2 min.: 8 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 43 mm
  • Nutennennmaß: 8 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
65 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23190.0025
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 65 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 385 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 22 mm
  • Nutennennmaß: 10 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
a1 [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
80 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23190.0026
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • a1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 9,6 mm
  • b3: 12 mm
  • d: M10
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • l2 ±1: 12 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 420 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 58 mm
  • Nutennennmaß: 10 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23190.0035
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 740 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 28 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
23190.0036
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 11,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 805 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 71 mm
  • Nutennennmaß: 12 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23190.0037
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 80 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 755 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 26 mm
  • Nutennennmaß: 14 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
14 mm
a1 [mm]:
20 mm
l3 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
23190.0038
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 14 mm
  • a1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • l3: 125 mm
  • a2: 13,6 mm
  • b3: 14 mm
  • d: M12
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • l2 ±1: 15 mm
  • l4: 12 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 820 g
  • Spannhöhe h2 min.: 10 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 71 mm
  • Nutennennmaß: 14 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23190.0045
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1470 g
  • Spannhöhe h2 min.: 12 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 31 mm
  • Nutennennmaß: 16 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23190.0046
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 15,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1630 g
  • Spannhöhe h2 min.: 12 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 87 mm
  • Nutennennmaß: 16 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23190.0047
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1490 g
  • Spannhöhe h2 min.: 12 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 32 mm
  • Nutennennmaß: 18 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen
Aus­füh­rung:
mit Stellschraube und Spannschraube
Bild:
3
Nenn­maß b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23190.0048
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • mit Stellschraube und Spannschraube – Bild 3
  • Nennmaß b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • Gewicht: 1650 g
  • Spannhöhe h2 min.: 12 mm
  • Spannhöhe h2 max.: 87 mm
  • Nutennennmaß: 18 mm
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

Schonplatte

  • Messing aufgelötet

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23190. Spanneisen – mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.