Der Ausgleichspanner dient zum sicheren Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen ohne das Werkstück zu verformen. Er ist ideal für die Unterstützung labiler Bauteile und reduziert Vibrationen während der Bearbeitung. Dank seiner kompakten und niedrigen Bauweise kann der Ausgleichspanner auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Er ermöglicht das Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen und sorgt so für eine zusätzliche Versteifung gespannter Werkstücke. Darüber hinaus sorgt er für ein deformationsfreies Abstützen und ermöglicht durch seine flache, lange Bauform die Bedienung mit verstellbaren Klemmhebeln auch außerhalb des Werkstücks. Die einfache Handhabung macht den Ausgleichspanner zu einer benutzerfreundlichen Lösung für unterschiedlichste Spannanforderungen.

Ergänzend zu den bestehenden Artikeln wurden zusätzliche Größen eingeführt:

  • 23220.0100 - M10 / Breite 11  mm / Länge 75 mm
  • 23220.0110 - M10 / Breite 11 mm / Länge 150 mm
  • 23220.0140 - M10 / Breite 13 mm / Länge 75 mm
  • 23220.0160 - M16 / Breite 17 mm / Länge 75 mm

Diese neuen Varianten sorgen für noch mehr Flexibilität in der Anwendung und bieten erweiterte Möglichkeiten für eine spezifische Anpassung an verschiedenste Spannanforderungen.

Hier finden Sie weitere Infos zu unseren Abstützelemente.