Scheiben DIN 6340 vergütet

EH 23060.

Die vergüteten Scheiben (Unterlegscheiben) sind nach DIN 6340 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
für Schrau­ben [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23060.0006
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • für Schrauben: M6
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23060.0008
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M8
  • Gewicht: 9,8 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23060.0010
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M10
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23060.0012
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
40 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
23060.0014 1)
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 15 mm
  • d2: 40 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M14
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23060.0016
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • für Schrauben: M16
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
für Schrau­ben [mm]:
M18
Artikel-Nr.:
23060.0018 1)
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 19 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • für Schrauben: M18
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
50 mm
s [mm]:
6 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20
Artikel-Nr.:
23060.0020
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 21 mm
  • d2: 50 mm
  • s: 6 mm
  • für Schrauben: M20
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
50 mm
s [mm]:
8 mm
für Schrau­ben [mm]:
M22
Artikel-Nr.:
23060.0022 1)
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 23 mm
  • d2: 50 mm
  • s: 8 mm
  • für Schrauben: M22
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
60 mm
s [mm]:
8 mm
für Schrau­ben [mm]:
M24
Artikel-Nr.:
23060.0024
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 25 mm
  • d2: 60 mm
  • s: 8 mm
  • für Schrauben: M24
  • Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
68 mm
s [mm]:
10 mm
für Schrau­ben [mm]:
M30
Artikel-Nr.:
23060.0030
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 31 mm
  • d2: 68 mm
  • s: 10 mm
  • für Schrauben: M30
  • Gewicht: 199 g
zur Artikelansicht
Scheiben
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
80 mm
s [mm]:
12 mm
für Schrau­ben [mm]:
M36
Artikel-Nr.:
23060.0036 1)
CAD
Dokumente
Scheiben
  • d1: 38 mm
  • d2: 80 mm
  • s: 12 mm
  • für Schrauben: M36
  • Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Scheiben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23060. Scheiben – DIN 6340 vergütet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.