Auf­la­ge­plat­ten

EH 1047.900 - EH 1147.900

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
h [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
M8
b1 [mm]:
25 mm
b2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
1047.900
CAD
Dokumente
Auflageplatten
  • System: V40
  • h: 10 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: M8
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 12,5 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Auflageplatten
Sys­tem:
V70
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
76 mm
Artikel-Nr.:
1147.900
CAD
Dokumente
Auflageplatten
  • System: V70
  • h: 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M12
  • b1: 40 mm
  • b2: 22 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 20 mm
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Auflageplatten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1047.900 - EH 1147.900 Auflageplatten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.