Hohe Rän­del­mut­tern DIN 466

EH 24780.

Rändelmuttern sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelmuttern lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche der Mutter wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert.

Die Rändelmuttern, hohe Form sind nicht DIN 466 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 19 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24780.0030
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24780.0040
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24780.0050
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24780.0060
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24780.0080
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24780.0100
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24780.0120 1)
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24780.0330
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24780.0340
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 7 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24780.0350
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24780.0360
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24780.0380
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24780.0400
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24780.0412 1)
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 25 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24780.0240
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 9,5 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24780.0250
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 11,5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24780.0260
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24780.0280
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24780.0300
CAD
Dokumente
Hohe Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Hohe Rändelmuttern

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5
  • Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24780. Hohe Rändelmuttern – DIN 466
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.