Span­nei­sen gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube

EH 23185.

Das Druck- und das Gegenstück sind unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden, somit ist das Spanneisen schnell einsatzbereit. Das Spanneisen ist mit zwei Spannnasen ausgestattet und kann je nach Einsatzfall einfach umgedreht werden.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Nenn­maß d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
Spann­kraft1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 – 30 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23185.0212
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 789 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
23185.0213
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 30 kN
  • Gewicht: 803 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0214
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1599 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0215
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 18 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1623 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0216
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1731 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
150 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
23185.0217
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 40 kN
  • Gewicht: 1779 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0218
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2512 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0219
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 24 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2621 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 – 40 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0220
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2749 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 80 mm
h2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
187 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
23185.0221
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 2831 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 70 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0222
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4220 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0223
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4320 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0224
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4540 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 – 100 mm
h2 [mm]:
31 mm
l1 [mm]:
235 mm
Spann­kraft1) max. [kN]:
75 kN
Artikel-Nr.:
23185.0225
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Spannkraft1) max.: 75 kN
  • Gewicht: 4680 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

Schraube

  • Vergütungsstahl

Mutter

  • Vergütungsstahl

Scheibe

  • Vergütungsstahl

Spanneisen

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Verweise

Größere Spannhöhen können durch den Einsatz der Stützverlängerung (EH 23185.) erreicht werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23185. Spanneisen – gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück, mit Stiftschraube
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.