Fe­dern­de An­d­rü­ck­el­e­men­te mit Anschraubflansch, horizontal

EH 22170.

Die federnden Andrückelemente dienen zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten.

Das federnde Andrückelement ist mit einem Druckstück ausgebildet, welches je nach Anwendungsfall im Raster 4x 90° gedreht werden kann.

Unterhalb von h2 entsteht bei entsprechender Einbaulage des Druckstücks ein Niederzugeffekt.

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
d1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 [N]
Fe­der­kraft1) F2 [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, glatt, Standard-Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
11 N
Artikel-Nr.:
22170.0005
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, glatt, Standard-Federkraft – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: ~ 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: ~ 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Hub s: ~ 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 11 N
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, glatt, Standard-Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
19 N
Artikel-Nr.:
22170.0010
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, glatt, Standard-Federkraft – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 19 N
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, glatt, Standard-Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
17 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
33 N
Artikel-Nr.:
22170.0015
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, glatt, Standard-Federkraft – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 17 N
  • Federkraft1) F2: 33 N
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, glatt, verstärkte Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
11 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
20 N
Artikel-Nr.:
22170.1005
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, glatt, verstärkte Federkraft – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 11 N
  • Federkraft1) F2: 20 N
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, glatt, verstärkte Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
19 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
45 N
Artikel-Nr.:
22170.1010
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, glatt, verstärkte Federkraft – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 19 N
  • Federkraft1) F2: 45 N
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, glatt, verstärkte Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
27 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
75 N
Artikel-Nr.:
22170.1015
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, glatt, verstärkte Federkraft – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 27 N
  • Federkraft1) F2: 75 N
  • Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, glatt, Standard-Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
11 N
Artikel-Nr.:
22170.0105
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, glatt, Standard-Federkraft – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 11 N
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, glatt, Standard-Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
19 N
Artikel-Nr.:
22170.0110
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, glatt, Standard-Federkraft – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 19 N
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, glatt, Standard-Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
17 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
33 N
Artikel-Nr.:
22170.0115
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, glatt, Standard-Federkraft – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 17 N
  • Federkraft1) F2: 33 N
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, glatt, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
11 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
20 N
Artikel-Nr.:
22170.1105
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, glatt, verstärkte Federkraft – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 11 N
  • Federkraft1) F2: 20 N
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, glatt, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
19 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
45 N
Artikel-Nr.:
22170.1110
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, glatt, verstärkte Federkraft – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 19 N
  • Federkraft1) F2: 45 N
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, glatt, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
27 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
75 N
Artikel-Nr.:
22170.1115
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, glatt, verstärkte Federkraft – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 27 N
  • Federkraft1) F2: 75 N
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, Standard-Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
11 N
Artikel-Nr.:
22170.0505
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, Standard-Federkraft – Bild 1, Thermoplast
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 11 N
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, Standard-Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
19 N
Artikel-Nr.:
22170.0510
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, Standard-Federkraft – Bild 1, Thermoplast
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 19 N
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, Standard-Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
17 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
33 N
Artikel-Nr.:
22170.0515
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, Standard-Federkraft – Bild 1, Thermoplast
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 17 N
  • Federkraft1) F2: 33 N
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, verstärkte Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
11 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
20 N
Artikel-Nr.:
22170.1505
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, verstärkte Federkraft – Bild 1, Thermoplast
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • r: 6,25 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 11 N
  • Federkraft1) F2: 20 N
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, verstärkte Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
19 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
45 N
Artikel-Nr.:
22170.1510
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, verstärkte Federkraft – Bild 1, Thermoplast
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • r: 10 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 19 N
  • Federkraft1) F2: 45 N
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück abgerundet, verstärkte Federkraft
Bild:
1
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
27 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
75 N
Artikel-Nr.:
22170.1515
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück abgerundet, verstärkte Federkraft – Bild 1, Thermoplast
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • r: 13,75 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 27 N
  • Federkraft1) F2: 75 N
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
11 N
Artikel-Nr.:
22170.0605
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 11 N
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
8 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
19 N
Artikel-Nr.:
22170.0610
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 8 N
  • Federkraft1) F2: 19 N
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
17 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
33 N
Artikel-Nr.:
22170.0615
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, Standard-Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 17 N
  • Federkraft1) F2: 33 N
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
22 mm
d1 [mm]:
3,3 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
11 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
20 N
Artikel-Nr.:
22170.1605
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 22 mm
  • d1: 3,3 mm
  • b2: 16,5 mm
  • b3: 7 mm
  • b4: 10 mm
  • h1: 4 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 6 mm
  • k1: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 2,8 mm
  • l2: 4,8 mm
  • l3: 2,4 mm
  • Hub s: 2,8 mm
  • Innensechsrund: 10
  • Federkraft1) F1: 11 N
  • Federkraft1) F2: 20 N
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
5,4 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
19 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
45 N
Artikel-Nr.:
22170.1610
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 32 mm
  • d1: 5,4 mm
  • b2: 27,5 mm
  • b3: 10 mm
  • b4: 16 mm
  • h1: 5 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 9 mm
  • k1: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 3,1 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Innensechsrund: 20
  • Federkraft1) F1: 19 N
  • Federkraft1) F2: 45 N
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement
Werk­stoff:
Kunststoff
Aus­füh­rung:
Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft
Bild:
2
b1 [mm]:
39 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
27 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
75 N
Artikel-Nr.:
22170.1615
Dokumente
Federndes Andrückelement
  • Druckstück keilförmig, verstärkte Federkraft – Bild 2, Thermoplast
  • b1: 39 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4: 22 mm
  • h1: 6 mm
  • h2 +0,5: 1 mm
  • h3: 12 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 8,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,7 mm
  • Hub s: 8,2 mm
  • Innensechsrund: 30
  • Federkraft1) F1: 27 N
  • Federkraft1) F2: 75 N
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Federndes Andrückelement

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Druckstück

  • Rostfreier Stahl 1.4542
  • Thermoplast POM, schwarz

Schraube

  • Rostfreier Stahl A2
  • Stahl, galvanisch Zink-Nickel beschichtet

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22170. Federnde Andrückelemente – mit Anschraubflansch, horizontal
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.