Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 16 Treffer
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 153 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Stahlfeinguss
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 148 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 161 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 168 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
verschraubt
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Federkraft1) F1 [N]:
14 N
Federkraft1) F2 [N]:
35 N
Weitere Details
verschraubt – Bild 2, Rostfreier Stahl
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Federkraft1) F1 : 14 N
SW: 2,5 mm
Federkraft1) F2 : 35 N
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 172 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Stahlfeinguss, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss
Raststift
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Rostfreier Stahl 1.4401
Riegel
Stahlfeinguss, galvanisch verzinkt, passiviert
Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss
Hinweise
Die verschraubte Ausführung wird demontiert geliefert.
Montage
Wir empfehlen für Schweißverbindungen die verschraubte Ausführung. Die Endmontage des Rastriegels kann dann nach der Verschweißung der Hülse erfolgen:
Hülse (3) anschweißen
Feder (2) auf Raststift (1) stecken und in Hülse (3) einführen.
Riegel (4) mit Schraube (5) am Raststift (1) festschrauben
Die vernietete Ausführung eignet sich auch zur Befestigung mittels Schweißen. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Hitzeeinwirkung begrenzt wird (z. B. durch Fixierung mit Schweißpunkten) und es zu keinen Gefügeveränderungen bei Feder und Bolzen kommt.
Bedienung
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Datenblatt EH 22120. Rastriegel – ohne Gewinde, schweißbar
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.