Scheiben Präzisionsausführung

EH 23060.

Die präzise gefertigten Scheiben verfügen über eine Parallelitätstoleranz von 0,05 mm.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
für Schrau­ben [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
für Schrau­ben [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23060.0105
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • für Schrauben: M5
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23060.0106
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • für Schrauben: M6
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23060.0108
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M8
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23060.0110
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M10
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23060.0113
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 13 mm
  • d2: 36 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23060.0117
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Vergütungsstahl
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M16
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
3,2 mm
d2 [mm]:
8 mm
s [mm]:
2 mm
für Schrau­ben [mm]:
M3
Artikel-Nr.:
23060.0153
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 3,2 mm
  • d2: 8 mm
  • s: 2 mm
  • für Schrauben: M3
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
12 mm
s [mm]:
2 mm
für Schrau­ben [mm]:
M4
Artikel-Nr.:
23060.0154
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 4,2 mm
  • d2: 12 mm
  • s: 2 mm
  • für Schrauben: M4
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
für Schrau­ben [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23060.0155
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • für Schrauben: M5
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23060.0156
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • für Schrauben: M6
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
24 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23060.0158
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 24 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M8
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
30 mm
s [mm]:
4 mm
für Schrau­ben [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
23060.0160
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 30 mm
  • s: 4 mm
  • für Schrauben: M10
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
36 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23060.0163
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 13 mm
  • d2: 36 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Scheiben
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
für Schrau­ben [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23060.0167
CAD
Dokumente
Scheiben
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • für Schrauben: M16
  • Gewicht: 52 g
zur Artikelansicht
Scheiben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23060. Scheiben – Präzisionsausführung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.