Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Weitere Details
System: L12
l1 : 150 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl n: 2
Gewicht: 1240 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L12
l1 : 200 mm
b1 : 40 mm
b2 : 14,3 mm
b3 : 24 mm
h: 40 mm
t1 : 10 mm
t2 : 20 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl n: 3
Gewicht: 1663 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
l1 : 200 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl n: 3
Gewicht: 3153 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
l1 : 300 mm
b1 : 60 mm
b2 : 18,3 mm
b3 : 30 mm
h: 50 mm
t1 : 12 mm
t2 : 24 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl n: 5
Gewicht: 4986 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 1513.600 - EH 1613.800 Spannleisten
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.