Dop­pel-Keil­span­ner

EH 23251.

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Spann­kraft max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Spann­kraft max. [kN]:
6,7 kN
Artikel-Nr.:
23251.0006
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max. gespreizt: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • SW: 5 mm
  • Spannkraft max.: 6,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 14,3 Nm
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
Spann­kraft max. [kN]:
8,9 kN
Artikel-Nr.:
23251.0008
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 24,8 mm
  • b1 max. gespreizt: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • SW: 6 mm
  • Spannkraft max.: 8,9 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 14,5 Nm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Spann­kraft max. [kN]:
15,6 kN
Artikel-Nr.:
23251.0012
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max. gespreizt: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • SW: 10 mm
  • Spannkraft max.: 15,6 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 38,4 Nm
  • Gewicht: 280 g
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
Spann­kraft max. [kN]:
26,7 kN
Artikel-Nr.:
23251.0016
CAD
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 49,7 mm
  • b1 max. gespreizt: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • SW: 14 mm
  • Spannkraft max.: 26,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 74,6 Nm
  • Gewicht: 700 g
zur Artikelansicht
Doppel-Keilspanner

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23251. Doppel-Keilspanner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.