Auf­la­ge­bol­zen verstellbar

EH 22690.

Die höhenverstellbaren Auflagebolzen mit induktivgehärteter Auflagefläche sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.

Ihre Auswahl ergab 14 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22690.0606
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22690.0608
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
22690.0610
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
22690.0612
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22690.0616
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
22690.0620
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche ballig
Bild:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22690.0624
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche ballig – Bild 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 309 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
22690.0626
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
22690.0628
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
22690.0630
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
22690.0632
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22690.0636
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • SW: 24 mm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Artikel-Nr.:
22690.0640
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • SW: 30 mm
  • Gewicht: 184 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Bild:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22690.0644
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • Auflagefläche geriffelt – Bild 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • SW: 36 mm
  • Gewicht: 308 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22690. Auflagebolzen – verstellbar
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.