Abstütz­elemente für Spanneisen

EH 23200.

Abstützelemente werden in Kombination mit Spanneisen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

d1 [mm]
für Schrau­be [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
8,5 mm
für Schrau­be [mm]:
M6, M8
Artikel-Nr.:
23200.0010
CAD
Dokumente
Abstützelemente
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • für Schraube: M6, M8
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Abstützelemente
d1 [mm]:
14 mm
für Schrau­be [mm]:
M10, M12
Artikel-Nr.:
23200.0020
CAD
Dokumente
Abstützelemente
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • für Schraube: M10, M12
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Abstützelemente
d1 [mm]:
16,5 mm
für Schrau­be [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23200.0030
CAD
Dokumente
Abstützelemente
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • für Schraube: M16
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Abstützelemente

Werkstoff

Rändelschraube

  • Messing

Ringe

  • Aluminium, hochfest

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23200. Abstütz­elemente – für Spanneisen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.