Span­nei­sen ge­ra­de lang

EH 23700.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
23700.0042
CAD
Dokumente
Spanneisen gerade
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Gewicht: 601 g
zur Artikelansicht
Spanneisen gerade
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23700.0046
CAD
Dokumente
Spanneisen gerade
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Gewicht: 1430 g
zur Artikelansicht
Spanneisen gerade

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23700. Spanneisen gerade – lang
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Spanneisen­element-Systeme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.