Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
Einsatzstahl
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 37 mm
Aufnahmebohrung D5 : M4
Aufnahmebohrung D8 +1: 20 mm
Aufnahmebohrung D9 : 38,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 11,91 mm
Aufnahmebohrung T2: 22 mm
Aufnahmebohrung T3: 12 mm
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
Einsatzstahl
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Aufnahmebohrung D5 : M5
Aufnahmebohrung D8 +1: 25 mm
Aufnahmebohrung D9 : 46,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 16,21 mm
Aufnahmebohrung T2: 22 mm
Aufnahmebohrung T3: 12 mm
Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
Einsatzstahl
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 55 mm
Aufnahmebohrung D5 : M6
Aufnahmebohrung D8 +1: 31 mm
Aufnahmebohrung D9 : 56,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 20,32 mm
Aufnahmebohrung T2: 28 mm
Aufnahmebohrung T3: 14 mm
Gewicht: 264 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Details
Einsatzstahl
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 60 mm
Aufnahmebohrung D5 : M6
Aufnahmebohrung D8 +1: 37 mm
Aufnahmebohrung D9 : 61,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 22,15 mm
Aufnahmebohrung T2: 28 mm
Aufnahmebohrung T3: 14 mm
Gewicht: 318 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 F6: 16 mm
d2 -0,01: 36,99 mm
d3 : 20 mm
d4 : 36,5 mm
d5 : 4,5 mm
d6 : 8 mm
d7 : 29 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 11,56 mm
l3 : ~ 7 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 37 mm
Aufnahmebohrung D5 : M4
Aufnahmebohrung D8 +1: 20 mm
Aufnahmebohrung D9 : 38,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 11,91 mm
Aufnahmebohrung T2: 22 mm
Aufnahmebohrung T3: 12 mm
Gewicht: 73 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 F6: 20 mm
d2 -0,01: 44,99 mm
d3 : 25 mm
d4 : 44,5 mm
d5 : 5,5 mm
d6 : 10 mm
d7 : 35 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 15,82 mm
l3 : ~ 10 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 45 mm
Aufnahmebohrung D5 : M5
Aufnahmebohrung D8 +1: 25 mm
Aufnahmebohrung D9 : 46,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 16,21 mm
Aufnahmebohrung T2: 22 mm
Aufnahmebohrung T3: 12 mm
Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 F6: 25 mm
d2 -0,01: 54,99 mm
d3 : 31 mm
d4 : 54,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 42 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 19,94 mm
l3 : ~ 13,5 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 55 mm
Aufnahmebohrung D5 : M6
Aufnahmebohrung D8 +1: 31 mm
Aufnahmebohrung D9 : 56,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 20,32 mm
Aufnahmebohrung T2: 28 mm
Aufnahmebohrung T3: 14 mm
Gewicht: 264 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 F6: 30 mm
d2 -0,01: 59,99 mm
d3 : 37 mm
d4 : 59,5 mm
d5 : 6,6 mm
d6 : 11 mm
d7 : 48 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 21,77 mm
l3 : ~ 15 mm
Aufnahmebohrung D2 H7: 60 mm
Aufnahmebohrung D5 : M6
Aufnahmebohrung D8 +1: 37 mm
Aufnahmebohrung D9 : 61,5 mm
Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 22,15 mm
Aufnahmebohrung T2: 28 mm
Aufnahmebohrung T3: 14 mm
Gewicht: 318 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
Montage
Die Aufnahmebuchsen zum Anschrauben für Positionier-Spannbolzen werden in den Maschinentisch oder in die Grundplatte eingebracht und verschraubt.
Die Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt EH 23111. Aufnahmebuchsen – für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.