Über­wa­chungs­ein­hei­ten für Positioniersensoren, pneumatisch

EH 22800.

Die Überwachungseinheit wird in Verbindung mit Positioniersensoren (EH 22800.) eingesetzt.

Der Staudrucksensor ermöglicht in Verbindung mit den Positioniersensoren die Abfrage der korrekten Werkstückpositionierung.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Aus­füh­rung
Be­triebs­druck [bar]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Staudrucksensor mit LCD-Displayanzeige, Anschluss für Pneumatikschlauch Ø 4 mm, analoge und digitale Aussgangssignale
Be­triebs­druck [bar]:
0 bar – 10 bar
Artikel-Nr.:
22800.0701
CAD
Dokumente
Überwachungseinheiten
  • Staudrucksensor mit LCD-Displayanzeige, Anschluss für Pneumatikschlauch Ø 4 mm, analoge und digitale Aussgangssignale
  • Betriebsdruck: 0 bar – 10 bar
  • Gewicht: 162 g
zur Artikelansicht
Überwachungseinheiten

Werkstoff

Gehäuse

  • Kunststoff

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Rundsteckverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem, M12 Anschluss auf loses Leitungsende (4-polig)
Gewicht: 84 g
Artikel-Nr.:
22800.0702
Rundsteckverbinderkabel
  • Rundsteckverbinderkabel zum Verbinden von Staudrucksensor mit Steuerung / Bussystem, M12 Anschluss auf loses Leitungsende (4-polig)
  • L: 2000 mm
  • Gewicht: 84 g
Produkt:
Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm)
Gewicht: 26 g
Artikel-Nr.:
22800.0703
Einbaurahmen
  • Einbaurahmen für Staudrucksensor,zum Einbau in eine Schalttafel (Wandstärke max. 5 mm)
  • Gewicht: 26 g
Produkt:
Steckernetzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse
Gewicht: 100 g
Artikel-Nr.:
22800.0704
Steckernetzteil
  • Steckernetzteil, Eingang 100-240 V AC / Ausgang 24 V DC 500 mA, mit M12 Steckerbuchse
  • L: 1500 mm
  • Gewicht: 100 g
Produkt:
Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig
Gewicht: 22 g
Artikel-Nr.:
22800.0710
Druckregler
  • Druckregler, Eingangsdruck max. 12 bar / Ausgangsdruck 2 bar, 1/4" Außengewinde beidseitig
  • Gewicht: 22 g
Produkt:
Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm )
Gewicht: 17 g
Artikel-Nr.:
22800.0711
Verbindungsstück
  • Verbindungsstück zum Verbinden von Druckregler und Pneumatikschlauch, 1/4" Innengewinde auf Schnellsteckanschluss (Pneumatikschlauch Ø 4 mm )
  • Gewicht: 17 g
Produkt:
Pneumatikschlauch, Ø 4 mm
Gewicht: 43 g
Artikel-Nr.:
22800.0712
Pneumatikschlauch
  • Pneumatikschlauch, Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Gewicht: 43 g
Produkt:
Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
Gewicht: 4,7 g
Artikel-Nr.:
22800.0713
Schnellsteckverbinder
  • Schnellsteckverbinder, für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
  • Gewicht: 4,7 g
Produkt:
T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
Gewicht: 7,6 g
Artikel-Nr.:
22800.0714
T-Schnellsteckverbinder
  • T-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
Gewicht: 7,5 g
Artikel-Nr.:
22800.0715
Y-Schnellsteckverbinder
  • Y-Schnellsteckverbinder für Pneumatikschlauch Ø 4 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22800. Überwachungseinheiten – für Positioniersensoren, pneumatisch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.