Ver­län­ge­rungs­mut­tern (Höhe 3 d)

EH 23090.

Die Verlängerungsmuttern sind im Gegensatz zu einer einer Sechskantmutter nach DIN 6330 verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere als Verbindungsstück für Stiftschrauben.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d [mm]:
M6
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23090.0006
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M6
  • e: 11,5 mm
  • m: 18 mm
  • s: 10 mm
  • Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
23090.0008
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
23090.0010
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
23090.0012
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M14
m [mm]:
42 mm
s [mm]:
21 mm
Artikel-Nr.:
23090.0014
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M14
  • e: 24,2 mm
  • m: 42 mm
  • s: 21 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
23090.0016
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Gewicht: 119 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M20
m [mm]:
60 mm
s [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23090.0020
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M20
  • e: 34,6 mm
  • m: 60 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 228 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M24
m [mm]:
72 mm
s [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
23090.0024
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M24
  • e: 41,6 mm
  • m: 72 mm
  • s: 36 mm
  • Gewicht: 403 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M30
m [mm]:
90 mm
s [mm]:
46 mm
Artikel-Nr.:
23090.0030
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M30
  • e: 53,1 mm
  • m: 90 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 819 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern
d [mm]:
M36
m [mm]:
108 mm
s [mm]:
55 mm
Artikel-Nr.:
23090.0036
CAD
Dokumente
Verlängerungsmuttern
  • d: M36
  • e: 63,5 mm
  • m: 108 mm
  • s: 55 mm
  • Gewicht: 1386 g
zur Artikelansicht
Verlängerungsmuttern

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23090. Verlängerungsmuttern – (Höhe 3 d)
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.