Span­nei­sen mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314

EH 23180.

Dieses Spanneisen (Spannpratze) ähnlich DIN 6314 ist mit einer abeflachten Kugel ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23180.0007
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23180.0009
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 10 mm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23180.0011
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • Gewicht: 218 g
zur Artikelansicht
Spanneisen
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23180.0014
CAD
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Gewicht: 616 g
zur Artikelansicht
Spanneisen

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23180. Spanneisen – mit abgeflachter Kugel, ähnlich DIN 6314
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.